主页 电源管理 电源开关 低侧开关

ULN2003A

正在供货

工作温度范围为 -20°C 至 70°C 的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 70 FET Internal Imax (A) 0.5 Device type Low-side switches Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 70 FET Internal Imax (A) 0.5 Device type Low-side switches Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高电压输出:50V
  • 钳位二极管输出
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高电压输出:50V
  • 钳位二极管输出
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一同工作。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件进行操作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需电压小于 ULN2002A 器件的所需电压。

.

.

.

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一同工作。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件进行操作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需电压小于 ULN2002A 器件的所需电压。

.

.

.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 英语版 (Rev.R) PDF | HTML 2024年 2月 21日
EVM 用户指南 ULN2003AD 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 15日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 2日
技术文章 How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs PDF | HTML 2016年 11月 1日
用户指南 BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware 2016年 4月 12日
应用手册 Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving 2014年 10月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ULN2003ADEVM — ULN2003A 评估模块

ULN2003A 评估模块 (EVM) 用于支持硬件工程师评估 ULN2003A 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。该 EVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003A 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。此 EVM 装配了 ULN2003A 的 SOIC(D 版本)。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

BRDWY-3P-BA620XX — 适用于按摩椅应用的铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 控制板

铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 按摩椅控制板使用 MSPM0G1106 器件作为核心 MCU,控制 DRV8251 和其他电机驱动单元,并为 2D 和 3D 按摩椅提供核心电子控制系统。

BA62038 通过串行通信支持 5 向电机、空气泵、加热单元控制、10 向空气阀控制和多通道控制板。

BA62042 通过串行通信支持 8 向电机、空气泵、加热单元控制、8 向空气阀控制和多通道控制板。

开发套件

BOOSTXL-ULN2003 — 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack

BOOSTXL-ULN2003 是一款 2A 步进电机驱动器套件,具有 TI 的 ULN2003A 双极晶体管阵列和 CSD1751Q2 NexFET™ 的特性。此 BoosterPack™ 包含驱动最多 2 个步进电机或 8 个通道所需的一切资源,具有最高 30V 电压并支持串行和并行接口。此设计具有 SN74HC595 移位寄存器的特性,可实现串行通信,从而减少所采用的 GPIO 数量。此板载开关还可具有并行接口,可直接控制电机 1 或电机 2 的每个通道。BOOSTXL-ULN2003 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件

此参考设计使用 C2000 F28377D 微控制器来实施单相逆变器(直流-交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于太阳能逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器进行适配,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储、微电网)的工程师很有吸引力。 
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
TIDM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

此参考设计使用 C2000™ F2837xD 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一个模式是使用输出 LC 滤波器的电压源模式。此控制模式一般用于不间断电源 (UPS)。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的电网连接模式,这种模式通常用于光伏逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器对其进行调整,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储和微电网)的工程师很有吸引力。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01600 — 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计

此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 生成制动控制信号并执行诊断功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01329 — 用于 HVAC 散热孔和电机控制的可配置步进驱动器参考设计

此参考设计提供灵活的步进电机系统,旨在驱动最多两台步进电机或 8 个外设,同时减少主机控制器所需的 GPIO 数量,从而降低整体成本。该系统适合需要最高电压为 50V、最大电流为 2.5A(启用所有通道)的步进电机或线圈的应用。该设计的特点是为各项输出提供多种配置,允许驱动多个外设(即 1 台电机、1 台蜂鸣器、1 台继电器、2 个 LED)。它适用于取暖、通风和空调 (HVAC) 系统的自动化散热孔控制,以及对继电器、蜂鸣器、LED 的控制。这一概念还可更加广泛地扩展,驱动其他楼宇自动化设计的任意数量的通道,其中包括智能通风系统中的散热孔控制、自动化百叶窗倾斜,以及 IP (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
PDIP (N) 16 查看选项
SOIC (D) 16 查看选项
SOP (NS) 16 查看选项
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频