UCD9090-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 监视及排序 10 个电压轨
- 所有电压轨每 400μs 采样一次
- 具有 2.5V,0.5% 内部 VREF的 12 位模数转换器 (ADC)
- 排序基于时间,电压轨及引脚相关性
- 每个监视器有 4 个可编程欠压及过压阈值
- 每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达30个故障详细条目)
- 针对 10 个电压轨的闭环裕度调节能力
- 裕度输出可调节轨电压以与用户规定的裕度门限相匹配
- 可编程安全装置定时器及系统复位
- 灵活的数字 I/O 配置
- 可利用引脚选择电压轨状态
- 多相位脉宽调制 (PWM) 时钟发生器
- 时钟频率从 15.259kHz 到 125MHz
- 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
- JTAG,I2C,SMBus 和 PMBus 接口
UCD9090-Q1 是一款 10 电压轨 PMBus 和 I2C 可寻址电源排序器和监视器。 该器件集成了一个 12 位 ADC, 此 ADC 可监视多达 10 个电源电压输入。 23 个通用输入输出 (GPIO) 引脚可用于电源使能、加电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。 其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。 利用这些引脚,UCD9090-Q1 可支持裕度调节及通用 PWM 功能。
用户可通过使用由引脚选择的电压轨状态特性来实现特定电源状态。 这个特性能够通过使用最多 3 个 GPI 来启用或禁用电压轨。 对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 技术规范而言,这一特性是很有用处的。
德州仪器 (TI) 的 Fusion Digital Power 设计工具软件在器件配置中提供帮助。 这款基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 可支持高效配置和电源接口(ACPI) 的10 轨电源排序器和监视器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 5月 24日 | |
应用手册 | UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) | 2019年 4月 12日 | ||||
用户指南 | UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) | 2019年 4月 3日 | ||||
用户指南 | UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 3月 24日 | |||
技术文章 | The need for sequencing in automotive applications | PDF | HTML | 2018年 1月 30日 | |||
用户指南 | Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer | 2017年 5月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCD90SEQ48EVM-560 — UCD9090 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器评估模块
UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,具有 48 引脚插座和接口电路。该 EVM 支持使用 UCD9090RGZ 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器进行系统级开发。包含一条 USB 电缆,用于将 EVM 连接到运行 EVM GUI 的 PC。
用户指南: PDF
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点