UCD90240

已停产

24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器

产品详情

Supply voltage (min) (V) 3.15 Number of supplies monitored 24 Supply voltage (max) (V) 3.63 Iq (typ) (mA) 31.4 Number of sequenced outputs 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Supply voltage (min) (V) 3.15 Number of supplies monitored 24 Supply voltage (max) (V) 3.63 Iq (typ) (mA) 31.4 Number of sequenced outputs 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
JRBGA (ZRB) 157 81 mm² 9 x 9
  • 对 24 个电压轨进行排序、监视和裕度调节,采用 9mm × 9mm 小型封装
  • 监视和响应用户定义的故障,其中包括过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
  • 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序应用
  • 高精度闭环裕度调节
  • 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
    • 单一事件故障记录(100 个条目)
    • 峰值记录
    • 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 可轻松级联多达 4 个电源排序器并加以协调以提供故障响应
  • 易于使用的 Fusion GUI 省去了代码编写工作
    • 在线和离线系统级设计
    • 在线监视和调试
    • 针对制造商优化 GUI
  • 可编程的看门狗定时器和系统复位
  • 引脚选择电源轨状态
  • 符合 PMBus 1.2 标准

应用

  • 工业和自动测试设备 (ATE)
  • 电信及网络设备
  • 服务器和存储系统
  • 需要对多个电源轨进行排序和监视的系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 对 24 个电压轨进行排序、监视和裕度调节,采用 9mm × 9mm 小型封装
  • 监视和响应用户定义的故障,其中包括过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
  • 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序应用
  • 高精度闭环裕度调节
  • 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
    • 单一事件故障记录(100 个条目)
    • 峰值记录
    • 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 可轻松级联多达 4 个电源排序器并加以协调以提供故障响应
  • 易于使用的 Fusion GUI 省去了代码编写工作
    • 在线和离线系统级设计
    • 在线监视和调试
    • 针对制造商优化 GUI
  • 可编程的看门狗定时器和系统复位
  • 引脚选择电源轨状态
  • 符合 PMBus 1.2 标准

应用

  • 工业和自动测试设备 (ATE)
  • 电信及网络设备
  • 服务器和存储系统
  • 需要对多个电源轨进行排序和监视的系统

All trademarks are the property of their respective owners.

UCD90240 是一款采用紧凑型 9mm × 9mm 晶圆级球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装的 24 电源轨 PMBus 可寻址电源排序器和系统管理器。

该器件提供以下引脚:24 个模拟监视 (MON) 引脚,可通过两个 12 位 ADC 引擎来监视电源电压、电流或温度;24 个专用使能 (EN) 引脚,用于控制电源轨开启/关闭;24 个专用裕度调节引脚,用于闭环裕度调节;12 个逻辑 GPO (LGPO) 引脚,支持灵活的布尔逻辑和状态机功能;以及 24 个 GPIO 引脚,可配置为 GPI、GPO、系统复位、级联故障引脚和看门狗 I/O 等。

24 个 EN 引脚和 12 个 LGPO 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。

非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。 黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。

凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 96 个电压轨。 故障引脚功能可对级联的各器件加以协调,以提供同步的故障响应。

引脚选择电源轨状态功能最多可通过 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。 这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。

这个TI的 融合数字电源 设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。

UCD90240 是一款采用紧凑型 9mm × 9mm 晶圆级球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装的 24 电源轨 PMBus 可寻址电源排序器和系统管理器。

该器件提供以下引脚:24 个模拟监视 (MON) 引脚,可通过两个 12 位 ADC 引擎来监视电源电压、电流或温度;24 个专用使能 (EN) 引脚,用于控制电源轨开启/关闭;24 个专用裕度调节引脚,用于闭环裕度调节;12 个逻辑 GPO (LGPO) 引脚,支持灵活的布尔逻辑和状态机功能;以及 24 个 GPIO 引脚,可配置为 GPI、GPO、系统复位、级联故障引脚和看门狗 I/O 等。

24 个 EN 引脚和 12 个 LGPO 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。

非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。 黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。

凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 96 个电压轨。 故障引脚功能可对级联的各器件加以协调,以提供同步的故障响应。

引脚选择电源轨状态功能最多可通过 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。 这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。

这个TI的 融合数字电源 设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD90240 24 电压轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 3月 31日
应用手册 How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
应用手册 Improvements to the UCD90320 Device 2019年 7月 1日
应用手册 Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
用户指南 UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
用户指南 UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
应用手册 How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
用户指南 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技术文章 Sequencing and managing multiple power rails in a system: common questions answere PDF | HTML 2017年 2月 1日
技术文章 Reducing solution size with PMBus in multi-rail systems PDF | HTML 2016年 11月 4日
技术文章 Building blocks of power PDF | HTML 2016年 3月 23日
技术文章 Simplifying loop compensation and poles and zeros calculations PDF | HTML 2016年 3月 18日
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
技术文章 A PMBus™ primer: common PMBus questions answered PDF | HTML 2015年 9月 26日
EVM 用户指南 UCD90240EVM-704 24-Rail Sequencer Development Board (Rev. A) 2015年 3月 5日
应用手册 Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

IDE、配置、编译器或调试器

SLVC613 UCD90240EVM-704 Default Configuration files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
定序器
UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器
仿真模型

UCD90240 BSDL Model

SLVMCF2.ZIP (5 KB) - BSDL Model
计算工具

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
定序器
UCD90120 12 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器 UCD90124 具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器 UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器 UCD90160 具有 ACPI 支持的 16 轨电源序列发生器 UCD90160A 支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器 UCD90320 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD9090 10 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监控器
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
PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
JRBGA (ZRB) 157 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频