UCD90240
- 对 24 个电压轨进行排序、监视和裕度调节,采用 9mm × 9mm 小型封装
- 监视和响应用户定义的故障,其中包括过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
- 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序应用
- 高精度闭环裕度调节
- 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
- 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
- 单一事件故障记录(100 个条目)
- 峰值记录
- 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
- 可轻松级联多达 4 个电源排序器并加以协调以提供故障响应
- 易于使用的 Fusion GUI 省去了代码编写工作
- 在线和离线系统级设计
- 在线监视和调试
- 针对制造商优化 GUI
- 可编程的看门狗定时器和系统复位
- 引脚选择电源轨状态
- 符合 PMBus 1.2 标准
应用
- 工业和自动测试设备 (ATE)
- 电信及网络设备
- 服务器和存储系统
- 需要对多个电源轨进行排序和监视的系统
All trademarks are the property of their respective owners.
UCD90240 是一款采用紧凑型 9mm × 9mm 晶圆级球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装的 24 电源轨 PMBus 可寻址电源排序器和系统管理器。
该器件提供以下引脚:24 个模拟监视 (MON) 引脚,可通过两个 12 位 ADC 引擎来监视电源电压、电流或温度;24 个专用使能 (EN) 引脚,用于控制电源轨开启/关闭;24 个专用裕度调节引脚,用于闭环裕度调节;12 个逻辑 GPO (LGPO) 引脚,支持灵活的布尔逻辑和状态机功能;以及 24 个 GPIO 引脚,可配置为 GPI、GPO、系统复位、级联故障引脚和看门狗 I/O 等。
24 个 EN 引脚和 12 个 LGPO 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。
非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。 黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。
凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 96 个电压轨。 故障引脚功能可对级联的各器件加以协调,以提供同步的故障响应。
引脚选择电源轨状态功能最多可通过 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。 这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。
这个TI的 融合数字电源 设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
SLVC676 — UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool
支持的产品和硬件
产品
定序器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
JRBGA (ZRB) | 157 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点