UCD90160A

正在供货

支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器

产品详情

Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 16 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 16 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 可对 16 个电压轨进行监控和排序
    • 所有电压轨每 400µs 进行一次采样
    • 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
    • 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 12 个故障详细条目)
  • 针对 10 个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 可轻松级联多个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
  • 具备引脚选择电源轨状态功能,用于 ACPI 支持
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 可级联多个器件
  • 响应并监视由 GPI 触发的故障
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至 125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口
  • 可对 16 个电压轨进行监控和排序
    • 所有电压轨每 400µs 进行一次采样
    • 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
    • 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 12 个故障详细条目)
  • 针对 10 个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 可轻松级联多个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
  • 具备引脚选择电源轨状态功能,用于 ACPI 支持
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 可级联多个器件
  • 响应并监视由 GPI 触发的故障
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至 125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口

UCD90160A 是一款 16 轨 PMBus/I2C 可寻址电源序列发生器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监视多达 16 个电源电压输入。26 个 GPIO 引脚可用于电源使能端、加电复位信号、外部中断、级联或其它系统功能。这些引脚中有 12 个引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD90160A 可支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

凭借故障引脚功能,可以轻松级联多个器件并对其加以协调,使其同步响应故障。

这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

UCD90160A 是一款 16 轨 PMBus/I2C 可寻址电源序列发生器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监视多达 16 个电源电压输入。26 个 GPIO 引脚可用于电源使能端、加电复位信号、外部中断、级联或其它系统功能。这些引脚中有 12 个引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD90160A 可支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

凭借故障引脚功能,可以轻松级联多个器件并对其加以协调,使其同步响应故障。

这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ACPI 支持的 UCD90160A 16 轨电源序列发生器和监视器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 27日
应用手册 How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
应用手册 How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
应用手册 Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
用户指南 UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
用户指南 UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
应用手册 UCD90160/UCD9090A PMBus Command Migrating Guide 2019年 3月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
应用手册 Improvements to UCD9090A and UCD90160A Devices 2017年 6月 26日
用户指南 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技术文章 Sequencing and managing multiple power rails in a system: common questions answere PDF | HTML 2017年 2月 1日
应用手册 Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日
用户指南 UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010年 12月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD90SEQ64EVM-650 — 用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块

UCD90SEQ64EVM-650 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 64 引脚序列发生器和系统安全控制器,包括 UCD90120、UCD90124、UCD90120A、UCD90124A、UCD90910 和 UCD90160。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

UCD90160 BSDL

SLVC149.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

UCD90160 IBIS Model (Rev. A)

SLVM234A.ZIP (16 KB) - IBIS Model
计算工具

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
定序器
UCD90120 12 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器 UCD90124 具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器 UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器 UCD90160 具有 ACPI 支持的 16 轨电源序列发生器 UCD90160A 支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器 UCD90320 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD9090 10 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监控器
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
VQFN (RGC) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频