UCD90124A
- 可对 12 个电压轨进行监控和排序
- 所有电压轨每 400µs 进行一次采样
- 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
- 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
- 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
- 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 12 个故障详细条目)
- 可对 10 个电压轨进行闭环裕度调节
- 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
- 可编程的看门狗计时器和系统复位
- 灵活的数字 I/O 配置
- 引脚选择电压轨状态
- 多相位 PWM 时钟发生器
- 时钟频率为 15.259kHz 至
125MHz - 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
- 时钟频率为 15.259kHz 至
- JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口
- 风扇控制和监控系统功能
- 支持四个风扇,具有五个用户自定义速度和温度设置点
- 支持两线、三线和四线风扇
UCD90124A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。 通过使用这些引脚,UCD90124A支持风扇控制,裕度调节,和通用PWM功能。
运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。
这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。
最新的 UCD90xxx PMBus™ 命令参考可从 https://www.ti.com/fusiondocs 获取
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCD90SEQ64EVM-650 — 用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块
UCD90SEQ64EVM-650 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 64 引脚序列发生器和系统安全控制器,包括 UCD90120、UCD90124、UCD90120A、UCD90124A、UCD90910 和 UCD90160。
用户指南: PDF
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点