UCD90120A

正在供货

具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

产品详情

Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 13 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 13 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 可对12个电压轨进行监视及排序
    • 所有电压轨每400µs进行一次采样
    • 具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位 ADC
    • 排序基于时间,电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目)
  • 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 引脚选择电压轨状态
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至
      125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口
  • 可对12个电压轨进行监视及排序
    • 所有电压轨每400µs进行一次采样
    • 具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位 ADC
    • 排序基于时间,电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目)
  • 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 引脚选择电压轨状态
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至
      125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口

UCD90120A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。凭借这些引脚,UCD90120A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

UCD90120A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。凭借这些引脚,UCD90120A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

下载 观看带字幕的视频 视频

最新的 UCD90xxx PMBus™ 命令参考可从 https://www.ti.com/fusiondocs 获取

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD90120A 支持 ACPI 的 12 轨电源序列发生器和监控器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 4日
应用手册 How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
应用手册 How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
应用手册 Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
用户指南 UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
用户指南 UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
用户指南 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技术文章 Just the FPGA I was looking for… but how do I power it? PDF | HTML 2015年 11月 9日
模拟设计期刊 2014 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2014年 12月 10日
模拟设计期刊 用于 FPGA 的电源排序 英语版 2014年 12月 10日
测试报告 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
用户指南 PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
用户指南 TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 2012年 12月 13日
应用手册 Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日
用户指南 UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010年 12月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD90SEQ64EVM-650 — 用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块

UCD90SEQ64EVM-650 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 64 引脚序列发生器和系统安全控制器,包括 UCD90120、UCD90124、UCD90120A、UCD90124A、UCD90910 和 UCD90160。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

仿真模型

UCD90120A BSDL

SLVC496.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

UCD90120A IBIS Model

SLVMCL8.ZIP (16 KB) - IBIS Model
计算工具

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
定序器
UCD90120 12 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器 UCD90124 具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器 UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器 UCD90160 具有 ACPI 支持的 16 轨电源序列发生器 UCD90160A 支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器 UCD90320 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器 UCD9090 10 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监控器
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
PMP9357 — Altera® Arria V FPGA 电源

PMP9357 参考设计是 Altera Arria V 系列 FPGA 的完整电源解决方案。此设计使用多个 TPS54620 同步降压转换器、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电时所需的所有电源轨。为提供正确的电源定序,此设计采用 UCD90120A 电源序列发生器和监视器,并可通过 I2C 对它们进行控制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9475 — Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 电源解决方案

PMP9475 12V 输入参考设计以紧凑高效的设计提供为 Xilinx's Virtex® Ultrascale™ 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用几个 TI 的 PMBus 负载点电压稳压器以简化临界轨的设计/配置和遥测。它采用一个 UCD90120A,可实现灵活的加电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9444 — Xilinx® Ultrascale® Kintex™ FPGA 电源解决方案

PMP9444 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale Kintex 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。 它采用两个 UCD90120A,可实现灵活的上电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。 本设计采用 12V 输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7977 — 适用于 Artix 7 的模拟解决方案

该 Artix 7 电源管理参考设计板使用电源模块、线性稳压器和兼容 PMBus 的系统控制器来提供 FPGA(包括 DDR 存储器终端)所需的所有内核和辅助电压。数字电源图形用户界面用于监控电路板电源轨的电压和电流强度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGC) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频