UCD7242
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
数字双路同步降压功率驱动器

数字双路同步降压功率驱动器 - UCD7242
数据表
 

参考设计

适用于 5V 和 7V 应用的高效紧凑型双路 10A 数字负载点参考设计

PMP20481 参考设计将数字 TPS40425 控制器与数字降压驱动器 UCD7242 配对使用,适用于双 10A 负载点,具有微小的 0.625"x1.075" (15.9mmx27.3mm) 解决方案尺寸。UCD7242 将双 10A 同步降压电源驱动器完全集成到 6mmx6mm 的小型 QFN 封装中。PMP20481 展示了高效率负载点,具有出色的热性能,可用于高输出应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
Fusion Digital Power 制造工具 FUSION_MFR_GUI 应用软件与框架
数字电源软件 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件与框架

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCD7242 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。