UCD7138
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
UCD7138 具有本体二极管导通传感功能的低侧栅极功率 MOSFET 驱动器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCD7138 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 4月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCD3138A LLC 评估模块 UCD3138ALLCEVM150 评估模块和开发板

参考设计

采用高电压 GaN 器件的 400V – 12V/500W 高频谐振转换器参考设计

The PMP20289 was built and tested to verify the performance of a high frequency (>400kHz nominal switching frequency) LLC series resonant converter (LLC-SRC) implemented with Texas Instrument’s high voltage GaN FETs under nominal (390V to 12V) voltage conversion. The digital controller (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。