UCD3138A

正在供货

UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

产品详情

Number of outputs 8 Frequency (max) (MHz) 2 Number of ADC channels 14 Analog comparators 7 Communication interface 1 PMBUS, 2 UART Compensator 2-pole/2-zero (PID hardware) DPWM resolution (ps) 250 Number of GPIOs 30 Number of digital-power peripheral feedback loops 3 Nonvolatile memory (Byte) 2k (data), 32k (program) Processor 31.25MHz, 32-bit ARM7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of outputs 8 Frequency (max) (MHz) 2 Number of ADC channels 14 Analog comparators 7 Communication interface 1 PMBUS, 2 UART Compensator 2-pole/2-zero (PID hardware) DPWM resolution (ps) 250 Number of GPIOs 30 Number of digital-power peripheral feedback loops 3 Nonvolatile memory (Byte) 2k (data), 32k (program) Processor 31.25MHz, 32-bit ARM7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9 VQFN (RJA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RMH) 40 36 mm² 6 x 6
  • 可对多达 3 个独立反馈环路进行数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 支持双极点/双零点配置
    • 非线性控制
  • 带和不带预偏置电压的软启动/停止
  • 快速输入电压前馈硬件
  • 同步整流死区优化外设,可与 UCD7138 同步整流驱动器搭配使用
  • 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
    • 可配置低至 1mV/LSB 的分辨率
    • 自动分辨率选择
    • 高达 8 倍过度采样
    • 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
    • 带有 4 位抖动值的 10 位有效数模转换器 (DAC)
    • 自适应采样触发器定位
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率和相位分辨率
    • 输出间的可调相移
    • 配对间的可调死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的切换频率
  • 可配置的 PWM 边沿运动
    • 后缘调制
    • 前缘调制
    • 三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压模式
    • 平均电流模式
    • 峰值电流模式控制
    • 恒定电流
    • 恒定电源
  • 可配置调制方法
    • 频率调制
    • 相移调制
    • 脉宽调制
  • 快速、自动且平滑的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
    • 频率调制和相移调制
  • 高效和轻负载管理
    • 突发模式
    • 理想的二极管仿真
    • 同步镇流器软打开/关闭
    • 低集成电路 (IC) 待机功率
  • 初级侧电压感应
  • 铜走线电流感应
  • 磁通均衡和相电流均衡
  • 电流共享总线支持
    • 平均模式或主从模式
  • 特有丰富的故障保护选项
    • 7 个高速模拟比较器
    • 逐周期电流限制
    • 可编程故障输入
    • 外部故障中断功能
    • 10 个数字比较器
    • 可编程消隐时间
  • 多个 UCD3138A 器件间的 DPWM 波形同步
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 32KB 程序闪存
    • 支持纠错码 (ECC) 的 2KB 数据闪存
    • 4KB 数据随机存取存储器 (RAM)
    • 可通过 I2C 或通用异步收发器 (UART) 实现现场固件引导加载
  • 通信外设
    • I2C / 电源管理总线 (PMBus)
    • UCD3138RGC(64 引脚四方扁平无引线 (QFN))上有 2 个 UART
    • UCD3138ARMH(40 引脚 QFN)上有 1 个 UART
  • UART 自动波特率调整
  • 具有可选输入引脚的定时器捕捉功能
  • 多达 5 个附加的通用定时器
  • 内置安全装置:BOD 和 POR
  • 64 引脚和 40 引脚 QFN 封装
  • 40 引脚 QFN 封装(通过 ICP9592A T/C 认证)
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 调试接口
    • Code Composer Studio (带 JTAG 接口)
    • Fusion Digital Power 设计人员GUI 支持

应用范围

  • 电源和电信整流器
  • 功率因数校正
  • 独立的 DC-DC 模块

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 可对多达 3 个独立反馈环路进行数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 支持双极点/双零点配置
    • 非线性控制
  • 带和不带预偏置电压的软启动/停止
  • 快速输入电压前馈硬件
  • 同步整流死区优化外设,可与 UCD7138 同步整流驱动器搭配使用
  • 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
    • 可配置低至 1mV/LSB 的分辨率
    • 自动分辨率选择
    • 高达 8 倍过度采样
    • 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
    • 带有 4 位抖动值的 10 位有效数模转换器 (DAC)
    • 自适应采样触发器定位
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率和相位分辨率
    • 输出间的可调相移
    • 配对间的可调死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的切换频率
  • 可配置的 PWM 边沿运动
    • 后缘调制
    • 前缘调制
    • 三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压模式
    • 平均电流模式
    • 峰值电流模式控制
    • 恒定电流
    • 恒定电源
  • 可配置调制方法
    • 频率调制
    • 相移调制
    • 脉宽调制
  • 快速、自动且平滑的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
    • 频率调制和相移调制
  • 高效和轻负载管理
    • 突发模式
    • 理想的二极管仿真
    • 同步镇流器软打开/关闭
    • 低集成电路 (IC) 待机功率
  • 初级侧电压感应
  • 铜走线电流感应
  • 磁通均衡和相电流均衡
  • 电流共享总线支持
    • 平均模式或主从模式
  • 特有丰富的故障保护选项
    • 7 个高速模拟比较器
    • 逐周期电流限制
    • 可编程故障输入
    • 外部故障中断功能
    • 10 个数字比较器
    • 可编程消隐时间
  • 多个 UCD3138A 器件间的 DPWM 波形同步
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 32KB 程序闪存
    • 支持纠错码 (ECC) 的 2KB 数据闪存
    • 4KB 数据随机存取存储器 (RAM)
    • 可通过 I2C 或通用异步收发器 (UART) 实现现场固件引导加载
  • 通信外设
    • I2C / 电源管理总线 (PMBus)
    • UCD3138RGC(64 引脚四方扁平无引线 (QFN))上有 2 个 UART
    • UCD3138ARMH(40 引脚 QFN)上有 1 个 UART
  • UART 自动波特率调整
  • 具有可选输入引脚的定时器捕捉功能
  • 多达 5 个附加的通用定时器
  • 内置安全装置:BOD 和 POR
  • 64 引脚和 40 引脚 QFN 封装
  • 40 引脚 QFN 封装(通过 ICP9592A T/C 认证)
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 调试接口
    • Code Composer Studio (带 JTAG 接口)
    • Fusion Digital Power 设计人员GUI 支持

应用范围

  • 电源和电信整流器
  • 功率因数校正
  • 独立的 DC-DC 模块

All trademarks are the property of their respective owners.

UCD3138A 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。 UCD3138A 灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换应用。 此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。

UCD3138A 控制器是完全可编程的解决方案,可以使用户对相关应用实现完全控制,并且能够在同类解决方案中脱颖而出。 与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138A 控制器的核心是数字控制环路外设,也称作数字电源外设 (DPP)。 每个 DPP 实现一个高速数字控制环路,此环路由专用误差模数转换器 (EADC)、基于 PID 的双极点/双零点数字补偿器以及脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。 此器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 14 个通道、定时器、中断控制、PMBus 以及 UART 通信端口。 此器件基于一个32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器,该微控制器可执行实时监控、配置外设以及管理通信。 ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 执行其程序。

除了 DPP,该控制器还新增了专用电源管理外设,不仅可在整个工作范围内保持高效率,而且兼具高集成度(可提高功率密度)、高可靠性和最低总系统成本等优点,同时还能够灵活支持大量控制方案和拓扑结构。 此类外设包括: 轻负载突发模式、同步整流、自动模式切换、输入电压前馈、铜走线电流感测、理想二极管仿真、恒定电流/恒定功率控制、同步整流软开启和关闭、峰值电流模式控制、磁通均衡、二次侧输入电压感测、高分辨率电流均流、带预偏置电压的硬件可配置软启动等。 已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。

UCD3138A 是 UCD3138 数字电源控制器的功能变型,相比 UCD3138 具有显著改进。 有关 UCD3138A 中的功能改进的完整说明,请参见。 主要改进如下:

提高了通用 ADC 在极低温度 (-40℃) 环境下的精度和性能。

UART 外设新增了基于硬件的自动波特率调整功能。

新增了同步整流死区优化硬件外设。 优势包括: 提高了效率 减小了同步整流电压应力缩短了开发周期

添加了占空比读取功能,以便改善器件在峰值电流模式下的使用。

UCD3138A 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。 UCD3138A 灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换应用。 此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。

UCD3138A 控制器是完全可编程的解决方案,可以使用户对相关应用实现完全控制,并且能够在同类解决方案中脱颖而出。 与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138A 控制器的核心是数字控制环路外设,也称作数字电源外设 (DPP)。 每个 DPP 实现一个高速数字控制环路,此环路由专用误差模数转换器 (EADC)、基于 PID 的双极点/双零点数字补偿器以及脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。 此器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 14 个通道、定时器、中断控制、PMBus 以及 UART 通信端口。 此器件基于一个32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器,该微控制器可执行实时监控、配置外设以及管理通信。 ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 执行其程序。

除了 DPP,该控制器还新增了专用电源管理外设,不仅可在整个工作范围内保持高效率,而且兼具高集成度(可提高功率密度)、高可靠性和最低总系统成本等优点,同时还能够灵活支持大量控制方案和拓扑结构。 此类外设包括: 轻负载突发模式、同步整流、自动模式切换、输入电压前馈、铜走线电流感测、理想二极管仿真、恒定电流/恒定功率控制、同步整流软开启和关闭、峰值电流模式控制、磁通均衡、二次侧输入电压感测、高分辨率电流均流、带预偏置电压的硬件可配置软启动等。 已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。

UCD3138A 是 UCD3138 数字电源控制器的功能变型,相比 UCD3138 具有显著改进。 有关 UCD3138A 中的功能改进的完整说明,请参见。 主要改进如下:

提高了通用 ADC 在极低温度 (-40℃) 环境下的精度和性能。

UART 外设新增了基于硬件的自动波特率调整功能。

新增了同步整流死区优化硬件外设。 优势包括: 提高了效率 减小了同步整流电压应力缩短了开发周期

添加了占空比读取功能,以便改善器件在峰值电流模式下的使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2015年 9月 4日
应用手册 UCD3138x 器件简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 2日
应用手册 UCD3138 器件上的栈溢出检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 避免 UCD3138 器件锁定 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 5日
用户指南 UCD31xx Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2020年 5月 28日
应用手册 在系统发生故障后正确读取UCD3138A寄存器的方法 2019年 7月 8日
应用手册 Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C) 2019年 6月 24日
EVM 用户指南 Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) 2019年 5月 8日
应用手册 UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B) 2018年 11月 20日
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
应用手册 CPU Lock-up Mechanisms in UCD31xx Devices 2017年 1月 24日
技术文章 Power Tips: How GaN devices boost resonant converter efficiency PDF | HTML 2016年 8月 25日
应用手册 Migrating from the UCD3138 to UCD3138A (Rev. D) 2016年 4月 8日
EVM 用户指南 Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) 2016年 1月 14日
用户指南 Bidirection DC-to-DC Converter User's Guide (Rev. A) 2015年 10月 27日
应用手册 Using UCD7138 and UCD3138A for Advanced Synchronous Rectification Control (Rev. B) 2015年 10月 23日
技术文章 Are you ready for totem-pole PFC? PDF | HTML 2015年 10月 16日
技术文章 Designing a digital power supply: How to write firmware PDF | HTML 2015年 9月 1日
技术文章 Designing a digital-controlled power supply PDF | HTML 2015年 8月 12日
技术文章 Is your power supply smart enough to be cool PDF | HTML 2015年 5月 21日
EVM 用户指南 Using the UCD3138ACCEVM149 2015年 2月 16日
应用手册 UCD3138 Integral Branch of the PID Filter 2014年 10月 4日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 2014年 4月 1日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 2014年 4月 1日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 2014年 3月 26日
应用手册 UCD3138 PFC Tuning 2014年 3月 26日
EVM 用户指南 Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013年 8月 8日
应用手册 Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013年 3月 18日
EVM 用户指南 Using the UCD3138064EVM-166 2013年 3月 5日
EVM 用户指南 Using the UCD3138OL40EVM-032 2013年 1月 4日
EVM 用户指南 Using the UCD3138OL64EVM-031 2012年 8月 28日
用户指南 Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. B) 2012年 6月 8日
应用手册 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块

UCD3138ALLCEVM150 是一款作为 LLC 谐振半桥直流-直流转换器的 EVM 板,通过控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。此 EVM 用于使用 UCD3138A 评估 LLC 谐振半桥直流-直流转换应用中的数字电源控制。此 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、12Vdc 的额定输出电压以及 340W 的满载输出功率,并且受益于次级侧同步整流器的作用,使得峰值效率超过 94%。此 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及轻载功率损耗降低。此 EVM 可作为一个上传用户固件和适应特定需求的平台。此 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL40EVM-032 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 40 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL64CEVM-031 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 64 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

This EVM, UCD3138PSFBEVM-027 is to help evaluate the UCD3138 64-pin digital control IC in an off-line power converter application and then to aid in its design. The EVM is a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter. The EVM is used together with its control card, (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A 控制卡评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138ACCEVM149 评估模块 (EVM) 充当适用于德州仪器 (TI) 隔离电源应用的 UCD3138A 数字控制器的控制卡。EVM 可用作用于研究 UCD3138A 器件的独立板,也可用作用于基于半桥谐振 LLC 等拓扑实现完全调节的功率转换器的控制卡。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A 器件并建立与最终用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。为了帮助评估通用隔离电源拓扑,已将 UCD3138ACCEVM149 评估模块设计为与也可从德州仪器 (TI) 获取的 UCC3138ALLCEVM150 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

应用软件和框架

UCD3138_FW_SDK — UCD3138 应用开发固件套件 Kit

UCD3138 固件是一种免费的软件开发套件,适用于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 集成式数字电源控制器系列。它包含适用于大多数常见电源拓扑的固件开发工具以及配套资料,可用于更快地评估和开发数字电源系统:
  • 功率因数校正 (PFC) 应用开发套件为评估基于 PFC 拓扑的电源设计的 UCD 性能提供了一种简便方法。在单相交错无桥配置中提供配置的单一软件基础。


  • 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵功能 (UCC7138) (...)
代码示例或演示

UCD-TRAINING-LABS UCD Training Labs

UCD3138 integrated digital power controller training labs provides quick start learning tool for getting acquainted with digital controller. UCD3138 integrated digital controller offers advanced Power Peripherals operating autonomous from the processor. Device includes advanced Protection features, (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
固件

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
固件

UCD3138FW-FBLLC — 用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381)

UCD3138 相移 LLC 可以提供具有 ZVS 操作和模式开关功能的固件,以在更广泛的工作条件下实现高效率,从而使设计人员在基于谐振 LLC 拓扑的电源设计中快速地从评估走向生产。

谐振 LLC 拓扑可降低开关损耗和 EMI,同时可通过全桥转换器(在转换器的初级侧具有零电压开关)提供极佳的效率。它可以扩展至高功率输出电平,并且可以在各种输入电压下正常工作。

固件

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
固件

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing  firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

FUSION_DIGITAL_POWER_API TI Fusion API

The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
驱动程序或库
FUSION_DIGITAL_POWER_API Fusion Digital Power - API
软件编程工具

UCD3PROG-FR03TXI0 — FlashRunner™ FR03 系统内编程器

FlashRunnerTM FR03 is a high-performance, standalone In-System Programmer for Flash-based microcontrollers and serial memories. FlashRunnerTM FR03, which is targeted at production environments, easily interfaces to a programming system or Automatic Test Equipment (ATE) and can work either in full (...)
来源:SMH Technologies
支持软件

FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio 3.0.77

Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family.   Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3028 具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器 UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
支持软件

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

The Fusion Digital Power Production Tool (production GUI) is a graphical user interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test.  This command-based interface allows the seamless integration of UCD flashing procedures in a production environment.

The production GUI (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字电源隔离式控制器
UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3028 具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器 UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 UCD3138A

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
VQFN (RGC) 64 查看选项
VQFN (RJA) 40 查看选项
WQFN (RMH) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频