ZHCSDJ8A March 2015 – April 2015 UCD3138A
PRODUCTION DATA.
[您的封装] 封装采用 Via Channel 技术进行了特别设计。 这使得 PCB 设计中能够采用 0.65mm 间距封装,实现比正常尺寸更大的 PCB 过孔和布线,从而减小 PCB 信号层数,并大幅降低 PCB 成本。 由于 Via Channel BGA 技术提升了分层效率,因此该器件允许仅在两个信号层(共四层)中进行 PCB 布线。
利用 [所用封装] 封装中实施的 Via Channel 技术可构建基于 [所用器件] 的产品,该产品采用 4 层 PCB 设计,但这可能达不到系统性能目标要求。 因此,产品设计期间必须对采用 4 层 PCB 设计的系统的性能进行评估。
以下页中包括机械、封装和可订购信息。 这些信息是针对指定器件可提供的最新数据。 这些数据会在无通知且不对本文档进行修订的情况下发生改变。 欲获得该数据表的浏览器版本,请查阅左侧的导航栏。