UCD3138064
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于隔离电源的高度集成数字控制器

 

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
UCD3138064 评估模块 UCD3138064EVM-166 子卡
UCD3138 可编程数字功率控制器开环评估模块(40 引脚版本) UCD3138OL40EVM-032 评估模块和开发板
UCD3138 可编程数字功率控制器开环评估模块(64 引脚版本) UCD3138OL64EVM-031 评估模块和开发板
UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块 UCD3138PFCEVM-026 评估模块和开发板
UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 UCD3138HSFBEVM-029 评估模块和开发板
UCD3138PSFBEVM-027 评估模块 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块和开发板

参考设计

适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计

TIDA-00653 是非隔离式 48 至 12V 双向转换器参考设计,适用于 UCD3138 数字电源控制器支持的 48V 电池应用。该设计非常灵活,能够以 ZVS 转换模式拓扑工作以优化轻负载效率,也能够以硬开关拓扑工作以实现简单的系统设计。该双向转换器针对轻负载采用自动切相和偏移技术,并且采用自适应死区优化,以实现大于 96% 的复合效率增益。由于效率得到极大的提高,因此热损耗得以降低,在汽车应用中无需使用空气或液体冷却。此外,使用 UCD3138 高控制频率控制器和基于硬件的状态机,可以实现小型化,并且可以释放系统 CPU 以用于电池管理等其他功能。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (14)

培训内容 型号 类型
Fusion Digital Power Studio FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 应用软件与框架
Fusion Digital Power 制造工具 FUSION_MFR_GUI 应用软件与框架
UCD3138 功率因数校正 UCD3138FW-PFC 应用软件与框架
UCD3138 双向降压/升压转换器 UCD3138FW-BIDI 应用软件与框架
UCD3138 应用开发固件套件 Kit UCD3138_FW_SDK 应用软件与框架
UCD3138 硬开关全桥 UCD3138FW-HSFB 应用软件与框架
UCD3138 谐振 LLC 半桥转换器 UCD3138FW_LLC 应用软件与框架
UCD3138 集成数字控制器培训实验室固件 UCD-TRAINING-LABS 应用软件与框架
数字电源软件 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件与框架
用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381) UCD3138FW-FBLLC 应用软件与框架
Fusion API FUSION_DIGITAL_POWER_API 软件库
UCD3138 相移全桥 UCD3138FW-PSFB 软件库
HSFB Firmware  (ZIP 4307 KB )    2019年 10月 18日    (英文內容)
Bi-Directional Firmware  (ZIP 10213 KB )    2017年 4月 4日    (英文內容)

开发工具 (6)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
XDS100v2 USB JTAG 仿真器(14 引脚 TI 连接器) TMDSEMU100V2U-14T Debug Probes/Analyzers
XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU110-U Debug Probes/Analyzers
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO 软件开发工具、IDE、编译器
Fusion Digital Power 生产工具 FUSION-PRODUCTION-GUI 软件开发工具、IDE、编译器

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCD3138064 下载
下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。