UCC5350SB (正在供货)

UCC5350SB

UCC5350SB - UCC5350SB
 

描述

UCC5350SB 是一款单通道隔离式 IGBT、SiC 和 MOSFET 栅极驱动器,具有隔离输出和出色的隔离等级。

UCC5350SB 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。该封装具有 4mm 的爬电和余隙,可以支持高达 3kVRMS 的隔离电压,很适合 需要 基本隔离的应用。凭借隔离输出和 8V UVLO,该器件非常适用于电机驱动器和工业电源。

UCC5350SB 提供隔离输出,可以用于控制驱动器的上升和下降时间。

与光耦隔离器相比,UCC5350SB 的部件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更高。

特性

  • 单通道隔离输出栅极驱动器
  • 8.5A 峰值拉电流,10A 峰值灌电流输出
  • 8V 欠压锁定
  • 开关参数:
    • 65ns 典型传播延迟
    • 20ns 最大脉宽失真度
  • 100kV/µs 最小共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 9.5V 至 33V 输出驱动器电源电压
  • 输入引脚上的负电压 (–5V)
  • 可承受的隔离浪涌电压:4242VPK
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 标准的 4242VPK 隔离(计划)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离(计划)
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 标准(计划)
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证(计划)
  • 针对所有引脚的 4kV ESD (HBM)
  • CMOS 输入
  • 8 引脚窄体 SOIC 封装
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器

 
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC5350SB UCC5390
3000    3000   
4242    4242   
990    990   
1    1   
MOSFET
IGBT   
MOSFET
IGBT   
N/A    N/A   
33    33   
9.8    13.2   
3    3   
15    15   
8.5    17   
65    65   
100    100   
-40 to 125    -40 to 125   
SOIC    SOIC   

特色工具和软件