UCC5350 具有米勒钳位 (M) 或具有分离输出 (S) 的 5A/5A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

UCC5350 (正在供货)

具有米勒钳位 (M) 或具有分离输出 (S) 的 5A/5A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器

具有米勒钳位 (M) 或具有分离输出 (S) 的 5A/5A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器 - UCC5350
 

描述

UCC53x0 是一系列 单通道隔离式栅极驱动器,具有各种不同的引脚排列配置和驱动强度。

UCC53x0S 提供分离输出,可分别控制上升和下降时间。UCC53x0M 将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。UCC53x0E 的 UVLO2 以 GND2 为基准,以获取真实的 UVLO 读数。

UCC53x0 提供 4mm SOIC-8 (D) 或 9mm SOIC-8 (DWV) 封装,可分别支持高达 3kVRMS 和 5kVRMS 的隔离电压。凭借这些各种不同的选项,UCC53x0 系列非常适合电机驱动和工业电源。

与光耦合器相比,UCC53x0 系列 的部件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更高。

特性

  • 特性选项
    • 分离输出 (UCC53x0S)
    • 以 GND2 为基准的 UVLO (UCC53x0E)
    • 米勒钳位选项 (UCC53x0M)
  • 8 引脚 D(4mm 爬电)和
    DWV(9mm 爬电)封装 (UCC5390EC)
  • 60ns(典型值)传播延迟
  • 100kV/µs 最低 CMTI
  • 隔离层寿命达 40 年以上
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 高达 33V 的驱动器电源电压
    • 8V 和 12V UVLO 选项
  • 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01(计划) 的 7000VPK 隔离 (DWV) 和 4242VPK 隔离 (D)
    • 5000VRMS (DWV) 和 3000VRMS (D) 隔离等级长达 1 分钟 (根据 UL 1577)
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证(计划)
  • CMOS 输入
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器

 
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC5350 UCC5310 UCC5320 UCC5390
3000     3000
5000    
3000
5000    
3000
5000    
4242     4242
7000    
4242
7000    
4242
7000    
990     990
2121    
990
2121    
990
2121    
1     1     1     1    
MOSFET
IGBT
SiCFET
GaNFET    
IGBT     IGBT     IGBT    
N/A     N/A     N/A     N/A    
33     33     33     33    
13.2     13.2     13.2     13.2    
3     3     3     3    
15     15     15     15    
10     2.2     4.4     17    
65     60     60     65    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC     SOIC
SOIC    
SOIC
SOIC    
SOIC
SOIC