UCC5320 (正在供货)

适用于双极性电源 (E) 或具有分离输出 (S) 的 2A/2A, 单通道隔离式栅极驱动器

适用于双极性电源 (E) 或具有分离输出 (S) 的 2A/2A, 单通道隔离式栅极驱动器 - UCC5320
 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
UCC5320ECD Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 3 KB 2017年 5月 2日 54 次点击
UCC5320ECD PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 59 KB 2017年 5月 2日 43 次点击
UCC5320SCD PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 59 KB 2017年 5月 2日 21 次点击
UCC5320SCD Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 3 KB 2017年 5月 2日 29 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
UCC5390ECDWV 10A/10A 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器评估模块 UCC5390ECDWVEVM 设计套件和评估模块
UCC5320SC 隔离式栅极驱动器评估模块 UCC5320SCEVM-058 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计

The TIDA-00914 reference design realizes a reinforced isolated 3-phase inverter sub-system using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. Precise in-line shunt based motor phase current sensing is done with AMC1306E25 delta sigma modulators. The modulator output is Manchester (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。