UCC5310 (正在供货)

具有米勒钳位的 2A/1A 单通道隔离式栅极驱动器

具有米勒钳位的 2A/1A 单通道隔离式栅极驱动器 - UCC5310
 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
UCC5310MCD PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 52 KB 2017年 5月 2日 8 次点击
UCC5310MCD Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 3 KB 2017年 5月 2日 11 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
UCC5390ECDWV 10A/10A 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器评估模块 UCC5390ECDWVEVM 设计套件和评估模块
UCC5320SC 隔离式栅极驱动器评估模块 UCC5320SCEVM-058 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计

The TIDA-00914 reference design realizes a reinforced isolated 3-phase inverter sub-system using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. Precise in-line shunt based motor phase current sensing is done with AMC1306E25 delta sigma modulators. The modulator output is Manchester (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。