UCC5310 (正在供货)

具有米勒钳位功能的 2A/1A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器

具有米勒钳位功能的 2A/1A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器 - UCC5310
 

描述

UCC53x0 是一系列紧凑型单通道隔离式 IGBT、SiC 和 MOSFET 栅极驱动器,具有出色的隔离等级和型号,适用于引脚排列配置和驱动强度。

UCC53x0 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。该封装具有 4mm 的爬电和余隙,可以支持高达 3kVRMS 的隔离电压,很适合 需要 基本隔离的应用。基于这些各种不同的选项和宽电源范围,UCC53x0 系列十分适合电机驱动和工业电源。

UCC53x0S 选项提供分离输出,可以用于控制驱动器的上升和下降时间。UCC53x0M 选项将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。UCC53x0E 选项的 UVLO2 以 GND2 为基准,方便了双极供电。

与光耦合器不同,UCC53x0 系列的部件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更大。

特性

  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 13.2V 至 33V 输出驱动器电源电压
  • 特性选项
    • 分离输出(UCC5320S 和 UCC5390S)
    • IGBT 发射极采用 UVLO(UCC5320E 和 UCC5390E)
    • 米勒钳位选项(UCC5310M 和 UCC5350M)
  • 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
  • UCC5320S、UCC5320E 和 UCC5310M 具有 60ns 传播延迟(典型值)
  • UCC5390S、UCC5390E 和 UCC5350M 具有 65ns 传播延迟(典型值)
  • 100kV/µs 最小共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 可承受的隔离浪涌电压:4242VPK
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离(计划)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000 VRMS 隔离(计划)
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准(计划)
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证(计划)
  • 针对所有引脚的 4kV ESD
  • CMOS 输入
  • 8 引脚窄体 SOIC 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C 环境

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器

 
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC5310 UCC5320 UCC5350 UCC5350SB UCC5390
3000    3000    3000    3000    3000
5000   
4242    4242    4242    4242    4242
7000   
990    990    990    990    990
2121   
1    1    1    1    1   
MOSFET
IGBT
SiCFET   
MOSFET
IGBT
SiCFET   
MOSFET
IGBT
SiCFET   
MOSFET
IGBT
SiCFET   
MOSFET
IGBT
SiCFET   
N/A    N/A    N/A    N/A    N/A   
33    33    33    33    33   
13.2    13.2    13.2    9.8    13.2   
3    3    3    3    3   
15    15    15    15    15   
4.3    4.3    10    8.5    17   
60    60    65    65    65   
75    75    100    100    100   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
SOIC    SOIC    SOIC    SOIC    SOIC
SOIC