UCC3810-DIE
- 单个振荡器将两个 PWM 同步
- 启动电源电流
- 运行电源电流
- 内部软启动
- 全周期故障重启动
- 电流感测信号的内部前沿消隐
- 从电流感测至输出,典型值为 75ns 的响应
- 1.5% 耐受电压基准
UCC3810-DIE 是一款高速 BiCMOS 控制器,针对离线和直流至直流 (dc-to-dc) 电源中的应用,此控制器集成了两个已同步脉宽调制器。 通过使用同样的振荡器,UCC3810-DIE 在两个 PWM 间提供出色的同步。 如果需要的话,振荡器的锯齿状波形可被用于斜率补偿。
通过使用一个翻转触发器在两个调制器之间进行轮换,UCC3810-DIE 确保了其中一个 PWM 不会受到另外一个 PWM 的控制,干扰另外一个 PWM,或者以其他方式影响另一个 PWM。 这个翻转触发器也确保了每个 PWM 被限制为最大占空比的 50%,从而为复位磁性元件保证了足够的断开时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双通道同步电流模式脉宽调制器(PWM) 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 7月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点