UCC3810-DIE 双通道同步电流模式 PWM 芯片 | 德州仪器 TI.com.cn

UCC3810-DIE (正在供货)

双通道同步电流模式 PWM 芯片

 

描述

UCC3810-DIE 是一款高速 BiCMOS 控制器,针对离线和直流至直流 (dc-to-dc) 电源中的应用,此控制器集成了两个已同步脉宽调制器。 通过使用同样的振荡器,UCC3810-DIE 在两个 PWM 间提供出色的同步。 如果需要的话,振荡器的锯齿状波形可被用于斜率补偿。

通过使用一个翻转触发器在两个调制器之间进行轮换,UCC3810-DIE 确保了其中一个 PWM 不会受到另外一个 PWM 的控制,干扰另外一个 PWM,或者以其他方式影响另一个 PWM。 这个翻转触发器也确保了每个 PWM 被限制为最大占空比的 50%,从而为复位磁性元件保证了足够的断开时间。

特性

  • 单个振荡器将两个 PWM 同步
  • 启动电源电流
  • 运行电源电流
  • 内部软启动
  • 全周期故障重启动
  • 电流感测信号的内部前沿消隐
  • 从电流感测至输出,典型值为 75ns 的响应
  • 1.5% 耐受电压基准

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Rating
UCC3810-DIE
Catalog