UCC3810-DIE

最晚可采购期限

双通道同步电流模式 PWM 裸片

产品详情

Vin (max) (V) 11 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 11 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 50
DIESALE (TD) See data sheet
  • 单个振荡器将两个 PWM 同步
  • 启动电源电流
  • 运行电源电流
  • 内部软启动
  • 全周期故障重启动
  • 电流感测信号的内部前沿消隐
  • 从电流感测至输出,典型值为 75ns 的响应
  • 1.5% 耐受电压基准

  • 单个振荡器将两个 PWM 同步
  • 启动电源电流
  • 运行电源电流
  • 内部软启动
  • 全周期故障重启动
  • 电流感测信号的内部前沿消隐
  • 从电流感测至输出,典型值为 75ns 的响应
  • 1.5% 耐受电压基准

UCC3810-DIE 是一款高速 BiCMOS 控制器,针对离线和直流至直流 (dc-to-dc) 电源中的应用,此控制器集成了两个已同步脉宽调制器。 通过使用同样的振荡器,UCC3810-DIE 在两个 PWM 间提供出色的同步。 如果需要的话,振荡器的锯齿状波形可被用于斜率补偿。

通过使用一个翻转触发器在两个调制器之间进行轮换,UCC3810-DIE 确保了其中一个 PWM 不会受到另外一个 PWM 的控制,干扰另外一个 PWM,或者以其他方式影响另一个 PWM。 这个翻转触发器也确保了每个 PWM 被限制为最大占空比的 50%,从而为复位磁性元件保证了足够的断开时间。

UCC3810-DIE 是一款高速 BiCMOS 控制器,针对离线和直流至直流 (dc-to-dc) 电源中的应用,此控制器集成了两个已同步脉宽调制器。 通过使用同样的振荡器,UCC3810-DIE 在两个 PWM 间提供出色的同步。 如果需要的话,振荡器的锯齿状波形可被用于斜率补偿。

通过使用一个翻转触发器在两个调制器之间进行轮换,UCC3810-DIE 确保了其中一个 PWM 不会受到另外一个 PWM 的控制,干扰另外一个 PWM,或者以其他方式影响另一个 PWM。 这个翻转触发器也确保了每个 PWM 被限制为最大占空比的 50%,从而为复位磁性元件保证了足够的断开时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道同步电流模式脉宽调制器(PWM) 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 7月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频