UCC3810-DIE 是一款高速 BiCMOS 控制器,针对离线和直流至直流 (dc-to-dc) 电源中的应用,此控制器集成了两个已同步脉宽调制器。 通过使用同样的振荡器,UCC3810-DIE 在两个 PWM 间提供出色的同步。 如果需要的话,振荡器的锯齿状波形可被用于斜率补偿。
通过使用一个翻转触发器在两个调制器之间进行轮换,UCC3810-DIE 确保了其中一个 PWM 不会受到另外一个 PWM 的控制,干扰另外一个 PWM,或者以其他方式影响另一个 PWM。 这个翻转触发器也确保了每个 PWM 被限制为最大占空比的 50%,从而为复位磁性元件保证了足够的断开时间。
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Special Features |
| Rating |
| UCC3810-DIE |
|---|
| N/A |
| Current |
| 8.3 |
| 11 |
| 1000 |
| N/A |
| 50 |
| 1 |
| N/A |
| Catalog |
| 无样片 |