UCC38050
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
转换模式 PFC 控制器

转换模式 PFC 控制器 - UCC38050
数据表
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC28051 评估模块 UCC28051EVM 评估模块和开发板

参考设计

描述 器件型号 公司 工具类型
PMP2614 是隔离式无光纤单级 PFC 反向。 初级侧环路关闭 PMP2614 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

UCC38050 MathCad tool  (ZIP 24 KB )    2004年 8月 13日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
用于 UCC38050 转换模式 PFC 控制器的 MathCAD 计算工具 UCC38050-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC38050 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer UCC38050

AC 频率  60 Hz  50 Hz
  最小   最大 范围
VinRMS  V 70.0 to 300.0V
输出电压  V 110 to 450V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C 0 to 70°C