UCC29950
- 高效功率因数校正 (PFC) 和半桥谐振逻辑链路控制 (LLC) 组合控制器
- 连续导通模式 (CCM) 升压功率因数校正
- 支持自偏置或辅助(外部)偏置工作模式
- 完全内部补偿的 PFC 环路
- 3 步轻松设计 PFC 级
(设计电压反馈、电流反馈和功率级) - 100kHz 固定 PFC 频率,具有抖动特性,可确保符合 EMI 标准
- 真正的输入功率限制,独立于线路电压
- 固定 LLC 频率工作范围为 70kHz 至 350kHz
- 死区变化范围为 LLC 半桥功率级的整个负载范围,可扩展零电压开关 (ZVS) 范围
- 三级 LLC 过流保护
- Hiccup 工作模式,可提供连续过载和短路保护
- 低待机功耗,由高压启动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 X-Cap 放电功能共同实现
- 内置软启动和转换器排序功能,可简化设计
- 交流线路欠压保护,具有故障指示器
- PFC 总线过压和欠压保护
- 过温保护
- 用于扩展功率级的外部栅极驱动器
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
应用
- 离线交流-直流服务器电源(通过 80 PLUS 铜牌/银牌/金牌认证)
- 工业 DIN 导轨和开放式电源
- 游戏机和打印机电源
- 高密度适配器
- 照明驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC29950 可为交流-直流转换器提供 LLC 转换器级和 CCM 升压功率因数校正 (PFC) 级,从而实现全部控制功能。 这款转换器经过了优化,非常便于使用。
凭借专有 CCM PFC 算法,系统能够获得高效率、更小的转换器尺寸以及高功率因数等诸多优势。 集成的 LLC 控制器可实现高效直流-直流转换级,利用软开关来降低电磁干扰 (EMI) 噪声。 这款组合控制器兼具 PFC 控制和 LLC 控制,使得控制算法能够充分利用来自两级的信息。
该控制器包含一个启动控制电路,此电路采用耗尽型 MOSFET 且内置器件电源管理功能,可最大程度降低外部元件需求,并且有助于降低系统实现成本。
为进一步降低待机功耗,该控制器还集成了 X-Cap 放电电路。 UCC29950 实现了一整套系统保护功能,其中包括交流线路欠压保护、PFC 总线欠压 PFC 和 LLC、过流保护和热关断保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC29950 CCM PFC 和 LLC 组合控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 4月 13日 |
技术文章 | Power Tips: Centralized control makes power supply design easier | PDF | HTML | 2015年 12月 18日 | |||
EVM 用户指南 | Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) | 2015年 3月 11日 | ||||
应用手册 | LLC Design for UCC29950 | 2015年 2月 16日 | ||||
更多文献资料 | Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter | 2011年 7月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00520 — 300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块
这是一个高效率 300W 交流/直流参考设计。此设计可从外部电源偏置,或配置为自偏置辅助模式以直接借助交流电源运行。PFC 采用完全内部补偿,可减少设计复杂性和 PCB 设计。保护功能包括 3 级 OCP、线路欠压、PFC 大容量 OVP 以及 UVP 和 OTP。
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点