UCC29950

正在供货

高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

产品详情

Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode CCM Topology Boost, LLC Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 92
Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode CCM Topology Boost, LLC Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 92
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 高效功率因数校正 (PFC) 和半桥谐振逻辑链路控制 (LLC) 组合控制器
  • 连续导通模式 (CCM) 升压功率因数校正
  • 支持自偏置或辅助(外部)偏置工作模式
  • 完全内部补偿的 PFC 环路
  • 3 步轻松设计 PFC 级
    (设计电压反馈、电流反馈和功率级)
  • 100kHz 固定 PFC 频率,具有抖动特性,可确保符合 EMI 标准
  • 真正的输入功率限制,独立于线路电压
  • 固定 LLC 频率工作范围为 70kHz 至 350kHz
  • 死区变化范围为 LLC 半桥功率级的整个负载范围,可扩展零电压开关 (ZVS) 范围
  • 三级 LLC 过流保护
  • Hiccup 工作模式,可提供连续过载和短路保护
  • 低待机功耗,由高压启动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 X-Cap 放电功能共同实现
  • 内置软启动和转换器排序功能,可简化设计
  • 交流线路欠压保护,具有故障指示器
  • PFC 总线过压和欠压保护
  • 过温保护
  • 用于扩展功率级的外部栅极驱动器
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装

应用

  • 离线交流-直流服务器电源(通过 80 PLUS 铜牌/银牌/金牌认证)
  • 工业 DIN 导轨和开放式电源
  • 游戏机和打印机电源
  • 高密度适配器
  • 照明驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高效功率因数校正 (PFC) 和半桥谐振逻辑链路控制 (LLC) 组合控制器
  • 连续导通模式 (CCM) 升压功率因数校正
  • 支持自偏置或辅助(外部)偏置工作模式
  • 完全内部补偿的 PFC 环路
  • 3 步轻松设计 PFC 级
    (设计电压反馈、电流反馈和功率级)
  • 100kHz 固定 PFC 频率,具有抖动特性,可确保符合 EMI 标准
  • 真正的输入功率限制,独立于线路电压
  • 固定 LLC 频率工作范围为 70kHz 至 350kHz
  • 死区变化范围为 LLC 半桥功率级的整个负载范围,可扩展零电压开关 (ZVS) 范围
  • 三级 LLC 过流保护
  • Hiccup 工作模式,可提供连续过载和短路保护
  • 低待机功耗,由高压启动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 X-Cap 放电功能共同实现
  • 内置软启动和转换器排序功能,可简化设计
  • 交流线路欠压保护,具有故障指示器
  • PFC 总线过压和欠压保护
  • 过温保护
  • 用于扩展功率级的外部栅极驱动器
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装

应用

  • 离线交流-直流服务器电源(通过 80 PLUS 铜牌/银牌/金牌认证)
  • 工业 DIN 导轨和开放式电源
  • 游戏机和打印机电源
  • 高密度适配器
  • 照明驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC29950 可为交流-直流转换器提供 LLC 转换器级和 CCM 升压功率因数校正 (PFC) 级,从而实现全部控制功能。 这款转换器经过了优化,非常便于使用。

凭借专有 CCM PFC 算法,系统能够获得高效率、更小的转换器尺寸以及高功率因数等诸多优势。 集成的 LLC 控制器可实现高效直流-直流转换级,利用软开关来降低电磁干扰 (EMI) 噪声。 这款组合控制器兼具 PFC 控制和 LLC 控制,使得控制算法能够充分利用来自两级的信息。

该控制器包含一个启动控制电路,此电路采用耗尽型 MOSFET 且内置器件电源管理功能,可最大程度降低外部元件需求,并且有助于降低系统实现成本。

为进一步降低待机功耗,该控制器还集成了 X-Cap 放电电路。 UCC29950 实现了一整套系统保护功能,其中包括交流线路欠压保护、PFC 总线欠压 PFC 和 LLC、过流保护和热关断保护。

UCC29950 可为交流-直流转换器提供 LLC 转换器级和 CCM 升压功率因数校正 (PFC) 级,从而实现全部控制功能。 这款转换器经过了优化,非常便于使用。

凭借专有 CCM PFC 算法,系统能够获得高效率、更小的转换器尺寸以及高功率因数等诸多优势。 集成的 LLC 控制器可实现高效直流-直流转换级,利用软开关来降低电磁干扰 (EMI) 噪声。 这款组合控制器兼具 PFC 控制和 LLC 控制,使得控制算法能够充分利用来自两级的信息。

该控制器包含一个启动控制电路,此电路采用耗尽型 MOSFET 且内置器件电源管理功能,可最大程度降低外部元件需求,并且有助于降低系统实现成本。

为进一步降低待机功耗,该控制器还集成了 X-Cap 放电电路。 UCC29950 实现了一整套系统保护功能,其中包括交流线路欠压保护、PFC 总线欠压 PFC 和 LLC、过流保护和热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC29950 CCM PFC 和 LLC 组合控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 13日
技术文章 Power Tips: Centralized control makes power supply design easier PDF | HTML 2015年 12月 18日
EVM 用户指南 Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 2015年 3月 11日
应用手册 LLC Design for UCC29950 2015年 2月 16日
更多文献资料 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011年 7月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLUC576 UCC29950 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC29950 高效 CCM PFC/LLC 组合控制器
参考设计

PMP11303 — 高效 350W 交流/直流电源参考设计

PMP11303 是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A 输出,而辅助电源采用 UCC28730 提供 12V/1A 输出。此设计具有较低的空载功耗 (152mW@230VAC) 和超过 93% 的峰值效率。此设计还满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30192 — 采用组合 IC 的通用输入 360W PFC + LLC 参考设计

此电源参考设计由同步整流 LLC 隔离式半桥以及相关联的 CCM PFC 级构成。它需要 14V 初级电压(最大值 100mA)和 7V 次级电压(最大值 50mA)作为偏置电源。它采用低厚度构造(20mm 高),因此可以布置在 LCD 屏幕应用内,而且它在 PFC(高压线路)上的能效值达 98% 且在 LLC 级的能效值达 96%(97% 峰值),因此也适用于高能效和低损耗应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11237 — 采用单层 PCB 和 UCC29950 LLC+PFC 组合控制器的电源参考设计

PMP11237 是具有通用交流输入和 12V/25A 输出的完整交流/直流电源参考设计。LLC+PFC 组合式 IC UCC29950 用作主控制器,同时高压电桥栅极驱动器 UCC27714 用作 LLC 输入 MOSFET 的驱动器。  该设计可评估单层电路板上 UCC29950 组合式 IC 的性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00520 — 300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块

这是一个高效率 300W 交流/直流参考设计。此设计可从外部电源偏置,或配置为自偏置辅助模式以直接借助交流电源运行。PFC 采用完全内部补偿,可减少设计复杂性和 PCB 设计。保护功能包括 3 级 OCP、线路欠压、PFC 大容量 OVP 以及 UVP 和 OTP。
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频