UCC28C45
- 具有引脚对引脚兼容性的 UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强型替代产品
- 工作频率:最大值 1MHz
- 50µA 启动电流,最大值 100µA
- 低工作电流:2.3mA(fOSC = 52kHz)
- 快速、逐周期过流限制:35ns
- 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
- 25ns 上升时间
- 20ns 下降时间
- 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
- 修整的振荡器放电电流
- 欠压锁定保护
- VSSOP-8 封装更大限度地减少了布板空间
UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。 UCCx8C4x 是一种增强型 BiCMOS 版本,具有与业界通用 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器的引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,并提供更快的电流检测和振荡器频率。
此外,还提供 7V 较低启动电压版本 UCCx8C40 和 UCCx8C41,用于电池系统。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C,UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。
该系列提供了控制固定频率、峰值电流模式电源的必要功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频操作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行更精确的编程。减小启动和工作电流可更大限度地减少启动损耗并尽可能实现较低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流检测到输出延迟时间,可在电源开关上提供出色的过载保护,并具有 ±1A 的峰值输出电流能力以及改进的上升和下降时间,可直接驱动大型外部 MOSFET。
UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCCx8C4x BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 |
功能安全信息 | UCCx8C4x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 12日 | |||
应用手册 | 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
应用手册 | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | UCC38C44 12-V Isolated Bias Supply (Rev. A) | 2008年 10月 9日 | ||||
用户指南 | UCC38C42 30-W Synchronous Buck Converter Reference Design | 2003年 2月 4日 | ||||
应用手册 | UCC38C42 25-W Forward Converter | 2002年 9月 6日 | ||||
应用手册 | UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 | 2002年 2月 7日 | ||||
应用手册 | DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 | 1999年 9月 5日 | ||||
应用手册 | U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies | 1999年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块
UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出。在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点