UCC28C41

正在供货

工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,50% 占空比

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC28C51 正在供货 工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,7V/6.6V UVLO,50% 占空比 Higher supply voltage, lower start-up and operating current, and better efficiency.

产品详情

Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 具有引脚对引脚兼容性的 UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强型替代产品
  • 工作频率:最大值 1MHz
  • 50µA 启动电流,最大值 100µA
  • 低工作电流:2.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 快速、逐周期过流限制:35ns
  • 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 修整的振荡器放电电流
  • 欠压锁定保护
  • VSSOP-8 封装更大限度地减少了布板空间
  • 具有引脚对引脚兼容性的 UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强型替代产品
  • 工作频率:最大值 1MHz
  • 50µA 启动电流,最大值 100µA
  • 低工作电流:2.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 快速、逐周期过流限制:35ns
  • 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 修整的振荡器放电电流
  • 欠压锁定保护
  • VSSOP-8 封装更大限度地减少了布板空间

UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。 UCCx8C4x 是一种增强型 BiCMOS 版本,具有与业界通用 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器的引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,并提供更快的电流检测和振荡器频率。

此外,还提供 7V 较低启动电压版本 UCCx8C40 和 UCCx8C41,用于电池系统。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C,UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。

该系列提供了控制固定频率、峰值电流模式电源的必要功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频操作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行更精确的编程。减小启动和工作电流可更大限度地减少启动损耗并尽可能实现较低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流检测到输出延迟时间,可在电源开关上提供出色的过载保护,并具有 ±1A 的峰值输出电流能力以及改进的上升和下降时间,可直接驱动大型外部 MOSFET。

UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。 UCCx8C4x 是一种增强型 BiCMOS 版本,具有与业界通用 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器的引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,并提供更快的电流检测和振荡器频率。

此外,还提供 7V 较低启动电压版本 UCCx8C40 和 UCCx8C41,用于电池系统。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C,UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。

该系列提供了控制固定频率、峰值电流模式电源的必要功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频操作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行更精确的编程。减小启动和工作电流可更大限度地减少启动损耗并尽可能实现较低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流检测到输出延迟时间,可在电源开关上提供出色的过载保护,并具有 ±1A 的峰值输出电流能力以及改进的上升和下降时间,可直接驱动大型外部 MOSFET。

UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx8C4x BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 12月 1日
功能安全信息 UCCx8C4x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 12日
应用手册 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 UCC38C44 12-V Isolated Bias Supply (Rev. A) 2008年 10月 9日
用户指南 UCC38C42 30-W Synchronous Buck Converter Reference Design 2003年 2月 4日
应用手册 UCC38C42 25-W Forward Converter 2002年 9月 6日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出。在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28C41 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM180.TSC (874 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28C41 TINA-TI Start-Up Spice Model

SLUM181.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC28C41 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM182.TSC (2563 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28C41 TINA-TI Steady-State Spice Model

SLUM183.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCCx8C41 Family PSpice Start-Up/Steady State Model

SLUM057.ZIP (85 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCCx8C41 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM520.ZIP (4 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频