UCC28951
- 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
- 直接同步整流器 (SR) 控制
- 轻负载效率管理包括:
- 突发模式运行
- 不连续导通模式 (DCM),通过可编程阈值实现的动态 SR 开关控制
- 可编程自适应延迟
- 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
- 闭环路软启动和使能功能
- 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
- (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
- 150µA 启动电流
- V DD 欠压锁定
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强版本。它是 UCC28950 完全兼容的快插替代器件。 UCC28951 采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。
可编程的延迟确保了 ZVS 可在广泛的工作条件下运行,而负载电流可合理调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能最大程度地提高总体系统效率。
24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC28951 适用于宽输入电压范围应用的相移全桥控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 27日 |
应用手册 | UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 1日 | |
应用手册 | Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 | 2017年 11月 13日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 | 2016年 10月 6日 | ||||
更多文献资料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module | 2016年 8月 17日 | ||||
更多文献资料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) | 2016年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块
此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。
用户指南: PDF
仿真模型
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计
PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计
该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10A,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。