UCC28951

正在供货

具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围

产品详情

Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Peak current mode, Voltage Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 97
Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Peak current mode, Voltage Topology Phase-shifted full bridge Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 97
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 不连续导通模式 (DCM),通过可编程阈值实现的动态 SR 开关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • V DD 欠压锁定
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 不连续导通模式 (DCM),通过可编程阈值实现的动态 SR 开关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • V DD 欠压锁定
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C

UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强版本。它是 UCC28950 完全兼容的快插替代器件。 UCC28951 采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。

可编程的延迟确保了 ZVS 可在广泛的工作条件下运行,而负载电流可合理调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能最大程度地提高总体系统效率。

24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。

UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强版本。它是 UCC28950 完全兼容的快插替代器件。 UCC28951 采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。

可编程的延迟确保了 ZVS 可在广泛的工作条件下运行,而负载电流可合理调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能最大程度地提高总体系统效率。

24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28951 适用于宽输入电压范围应用的相移全桥控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 27日
应用手册 UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 2017年 11月 13日
EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 2016年 10月 6日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM169B.ZIP (153 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)

SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10A,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频