UCC28950-Q1

正在供货

具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating Automotive Duty cycle (max) (%) 97
Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating Automotive Duty cycle (max) (%) 97
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 增强型宽范围谐振零电压开关 (ZVS) 功能
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 断续导通模式 (DCM),支持可编程阈值的动态 SR 开关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • VDD欠压闭锁
  • 宽温度范围,-40°C 至 125°C
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 增强型宽范围谐振零电压开关 (ZVS) 功能
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 断续导通模式 (DCM),支持可编程阈值的动态 SR 开关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
  • (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150µA 启动电流
  • VDD欠压闭锁
  • 宽温度范围,-40°C 至 125°C

UCC28950-Q1 增强型相移控制器基于德州仪器 (TI) 的改进型工业标准 UCCx895 相移控制器系列产品,所做出的改进提供了当前高效电源系统中同类产品中最佳效率。 UCC28950-Q1 在对同步整流器输出级进行有效控制的同时执行对全桥的高级控制。

初级侧信号允许可编程延迟以确保宽负载电流和输入电压范围内的 ZVS 运行,而负载电流自然调整同步整流器的次级侧开关延迟,从而大大提升了整体系统效率。

UCC28950-Q1 还提供多重轻负载管理特性,其中包括进入和退出断续电流模式 (DCM) 运行时的突发模式模式和动态 SR 开/关控制,从而确保将 ZVS 运行扩展至更轻的负载。

此外,UCC28950-Q1 包括对与峰值电流一起发生的电压模式控制、高达 1MHz 的可编程开关频率、以及包含逐周期电流限制、欠压闭锁 (UVLO)、和热关断的广泛保护特性集的支持。 方便在两个转换器之间安排 90 度相移交错同步运行。

UCC28950-Q1 采用薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)-24 封装。

UCC28950-Q1 增强型相移控制器基于德州仪器 (TI) 的改进型工业标准 UCCx895 相移控制器系列产品,所做出的改进提供了当前高效电源系统中同类产品中最佳效率。 UCC28950-Q1 在对同步整流器输出级进行有效控制的同时执行对全桥的高级控制。

初级侧信号允许可编程延迟以确保宽负载电流和输入电压范围内的 ZVS 运行,而负载电流自然调整同步整流器的次级侧开关延迟,从而大大提升了整体系统效率。

UCC28950-Q1 还提供多重轻负载管理特性,其中包括进入和退出断续电流模式 (DCM) 运行时的突发模式模式和动态 SR 开/关控制,从而确保将 ZVS 运行扩展至更轻的负载。

此外,UCC28950-Q1 包括对与峰值电流一起发生的电压模式控制、高达 1MHz 的可编程开关频率、以及包含逐周期电流限制、欠压闭锁 (UVLO)、和热关断的广泛保护特性集的支持。 方便在两个转换器之间安排 90 度相移交错同步运行。

UCC28950-Q1 采用薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)-24 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC28951-Q1 正在供货 具有 SR 控制功能、适用于宽输入电压范围的汽车类绿色环保相移全桥控制器 This product is a performance improvement over UCC28019.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28950-Q1 具有同步整流的绿色环保相移全桥控制器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 9月 24日
应用手册 UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 2017年 11月 13日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
EVM 用户指南 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) 2010年 5月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28950EVM-442 — UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块

UCC28950EVM-442 是一款 600W 相移全桥转换器,它可将 370V 至 410V 的直流输入电压转换成 12V 的稳定输出电压。此转换器旨在维持 ZVS 低至 50% 的负载。这款 600W 的 EVM 可通过实现 ZVS 从 50% 至 100% 的负载,来演示 UCC28950 控制器件是如何被用于高效应用中的。UCC28950 的设计可驱动全桥转换器二次侧上的同步整流器,从而实现高效性能。UCC28950 还提供了猝发模式和 DCM 功能,以提高无负载时的效率

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC210 UCC28950 MathCAD Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器
计算工具

SLUC222 UCC28950 Excel Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器
硬件开发
评估板
UCC28950EVM-442 UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频