UCC28910

正在供货

具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

产品详情

Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 20 Vin (max) (V) 450 Topology Buck, Flyback Switching frequency (min) (kHz) 0.42 Switching frequency (max) (kHz) 115 Features Current limiting, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Integrated Switch, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Soft start Control mode Current, Primary-side regulation, Voltage Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 20 Vin (max) (V) 450 Topology Buck, Flyback Switching frequency (min) (kHz) 0.42 Switching frequency (max) (kHz) 115 Features Current limiting, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Integrated Switch, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Soft start Control mode Current, Primary-side regulation, Voltage Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 无需光耦合器实现恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压
  • ±5% 输出电压稳压精度
  • 具有交流线路和初级电感耐受补偿的 ±5% 输出电流稳压
  • 700V 启动和智能电源管理实现小于 30mW 的同类产品中最佳待机功率
  • 115kHz 最大开关频率可实现高功率密度设计
  • 谷值开关和频率抖动以轻松实现电磁干扰 (EMI) 兼容性
  • 热关断
  • 低压线路和输出过压保护

应用范围

  • 用于手机、平板电脑和照相机的交流和直流适配器、充电器
  • 电能计量
  • 电视待机开关模式电源 (SMPS),服务器,大型家电
  • LED 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 无需光耦合器实现恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压
  • ±5% 输出电压稳压精度
  • 具有交流线路和初级电感耐受补偿的 ±5% 输出电流稳压
  • 700V 启动和智能电源管理实现小于 30mW 的同类产品中最佳待机功率
  • 115kHz 最大开关频率可实现高功率密度设计
  • 谷值开关和频率抖动以轻松实现电磁干扰 (EMI) 兼容性
  • 热关断
  • 低压线路和输出过压保护

应用范围

  • 用于手机、平板电脑和照相机的交流和直流适配器、充电器
  • 电能计量
  • 电视待机开关模式电源 (SMPS),服务器,大型家电
  • LED 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28910 专门用于隔离反激式电源,在无需光耦合器的情况下提供输出电压和电流稳压。 此器件组合有一个 700V 功率场效应晶体管 (FET) 和控制器,此控制处理来自辅助反激式绕组以及功率 FET 的运行信息,以提供精准的输出电压和电流控制。

器件运行期间被关闭的集成高压电流源(用于启动),以及动态调节的控制器流耗可实现极低的待机功率。

UCC28910 内的控制算法与开关频率和峰值初级电流调制组合在一起可满足或超过适用标准的运行功效要求。 具有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 被用来减少开关损耗。 最大开关频率为 115kHz。 保护特性有助于在整个运行范围内限制次级和初级分量应力水平。

内部 FET 开关接通和关闭期间,DRAIN(漏)电压的受控斜坡以及频率抖动有助于减少 EMI 滤波器成本。

UCC28910 专门用于隔离反激式电源,在无需光耦合器的情况下提供输出电压和电流稳压。 此器件组合有一个 700V 功率场效应晶体管 (FET) 和控制器,此控制处理来自辅助反激式绕组以及功率 FET 的运行信息,以提供精准的输出电压和电流控制。

器件运行期间被关闭的集成高压电流源(用于启动),以及动态调节的控制器流耗可实现极低的待机功率。

UCC28910 内的控制算法与开关频率和峰值初级电流调制组合在一起可满足或超过适用标准的运行功效要求。 具有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 被用来减少开关损耗。 最大开关频率为 115kHz。 保护特性有助于在整个运行范围内限制次级和初级分量应力水平。

内部 FET 开关接通和关闭期间,DRAIN(漏)电压的受控斜坡以及频率抖动有助于减少 EMI 滤波器成本。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28910 高压反激式开关 具有初级侧稳压和恒定电流控制功能 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 1月 13日
技术文章 업사이드 다운 벅이 비절연 플라이백을 대체하는 토폴로지를 제공하 는 방식 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 倒置降壓如何為非隔離式返馳提供拓撲替代方案 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 反向降压拓扑如何替代非隔离反激式拓扑 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 26日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
测试报告 PMP21384: Universal AC Input Integrated FET Buck Converter Reference Design 2018年 6月 19日
技术文章 Making a solar inverter more reliable than the sun PDF | HTML 2017年 8月 1日
设计指南 支持Wi-Fi 的1 级和2 级电动汽车服务设备参考设计 英语版 2017年 5月 25日
技术文章 Powering the IoT PDF | HTML 2017年 1月 26日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
应用手册 Non-Isolated High-Side Buck Converter With UCC28910 2016年 6月 1日
白皮书 通过高压创新重新定义电源管理 英语版 2015年 12月 6日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
技术文章 Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 2015年 8月 4日
EVM 用户指南 Using the UCC28910 EVM-526 (Rev. A) 2013年 8月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28910FBEVM-526 — UCC28910FBEVM-526 评估模块

Universal input 5V, 6W isolated flyback power supply with primary side control

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28911EVM-718 — UCC28911 评估模块

UCC28911EVM-718 评估模块是一种离线反激式电源,无需使用光耦合器和次级侧反馈组件即可提供隔离式输出电压和电流调节。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC、47Hz 至 64Hz。此评估模块使用 UCC28911 CV/CC PWM HV 开关。此器件集成了一个 700V 功率 MOSFET 和控制器,此控制器处理来自辅助反激式绕组以及功率 MOSFET 的运行信息,从而提供精准的输出电压与电流控制。UCC28911 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。较少的系统部件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有成本效益,并且能够满足全球范围内严格的能效要求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

PMP4367 — 具有能源之星 6 能效等级的通用交流输入 6W 适配器

此 5V/1.2A 适配器解决方案经过全面测试并通过 EMI 和 EMC(CE、RE)安全认证。它实现了高效率初级侧控制器 UCC28910。此设计的效率符合 Energy Star 6 标准,适用于小型外壳。此设计的尺寸为 36mm x 30mm x 15mm,具有良好的热性能。整个工作范围内的无负载效率低于 30mW。使用了低成本 EE16 变压器。
计算工具

SLUC503 UCC28910 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
UCC28910 具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

许多 TI 参考设计都包括 UCC28910

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频