UCC28881
- 集成 14Ω、700V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 集成高电压电流源,用于内置器件偏置电源
- 集成电流感测
- 内部软启动
- 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
- 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
- 器件静态电流 <100μA
- 在负载电路短路期间提供稳定的电流保护
- 保护
- 电流限制保护
- 过载和输出短路保护
- 过热保护
应用
- AC-DC 电源
(非隔离式降压转换器,其在连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM) 下的
输出电流分别高达 225mA 和 150mA) - 电表、家庭自动化开关模式电源 (SMPS)
- 支持微控制器 (MCU)、射频 (RF) 和物联网 (IoT) 的设备的偏置电源
- 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高电压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。UCC28881 与 UCC28880 属于同一器件系列,具备高电流处理能力。
该器件的静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借 UCC28881,使用最少的外部组件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最常用的转换器拓扑。
UCC28881 集成了控制功率级启动的软启动功能,能够最大程度地减小功率级组件所受的压力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC28881 700V、225mA 低静态电流离线转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 3月 10日 |
应用手册 | Operating UCC2888x Offline Buck in Saturation for Cost Reduction | 2018年 6月 22日 | ||||
技术文章 | How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply | PDF | HTML | 2018年 2月 1日 | |||
应用手册 | UCC2888x Diode Selection When Configured as High Side Buck | 2017年 11月 20日 | ||||
技术文章 | Unique techniques to increase controller power | PDF | HTML | 2017年 8月 23日 | |||
应用手册 | UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques | 2017年 3月 23日 | ||||
技术文章 | Powering the IoT | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 | |||
EVM 用户指南 | Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) | 2015年 12月 8日 | ||||
技术文章 | Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET | PDF | HTML | 2015年 11月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28881EVM-680 — UCC28881 离线高侧降压转换器评估模块
UCC28881EVM-680 评估模块 (EVM) 是离线高电压降压型电源,可提供 13VDC(最大输出 225mA)。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。