UCC28780
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
自适应零电压开关有源钳位反激式控制器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
UCC28780 Macromodels Transient SIMPLIS Model ZIP 2018年 7月 18日
UCC28780 Macromodels Transient SIMPLIS Model ZIP 2018年 2月 26日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM UCC28780EVM-002 评估模块和开发板
具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM UCC28780EVM-021 评估模块和开发板

参考设计

功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

UCC28780 Excel Design Calculator  (ZIP 491 KB )    2019年 6月 17日    (英文內容)
UCC28780 Mathcad Design Calculator  (ZIP 8301 KB )    2017年 11月 21日    (英文內容)