UCC28742
- 光耦合反馈可实现精度高达 1% 的调节
- 精确电流限制以及过载超时保护和延迟断续响应
- 谐振环谷底开关运行模式可实现最高总体效率
- 最大开关频率为 80kHz
- 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 超低启动电流和大型 VDD 迟滞
- 高值启动电阻器
- 低偏置电容
- 故障保护
- 输入低线路
- 输出过压
- 过流
- 短路
- SOT23-6 封装
- 使用 UCC28742 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
UCC28742 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效交流/直流电源。这是一种隔离式反激电源控制器,使用一个光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。此器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以此实现对输出电压和电流的高性能控制。
UCC28742 采用先进的控制算法来实现高运行效率和性能。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。200Hz 的最小开关频率有助于实现较低的空载输入功率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有光耦合器反馈功能的 UCC28742 高效反激式控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 25日 |
技术文章 | 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
技术文章 | 플라이백 컨버터 스너빙 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
技术文章 | 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
技术文章 | 緩衝返馳式轉換器 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
技术文章 | 缓冲反激式转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |
技术文章 | 添加单个电容器来改善双路输出反激式电源的交叉调节性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
应用简报 | Flyback Selection Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 23日 | |||
应用手册 | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 | |||
更多文献资料 | PCB layout guidelines to optimize power supply performance | 2021年 3月 23日 | ||||
应用手册 | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
技术文章 | Choosing the right flyback controller for your design | PDF | HTML | 2018年 8月 24日 | |||
应用手册 | Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input | 2018年 7月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) | 2018年 6月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W 交流/直流转换器评估模块
UCC28742EVM-001 是一个 10W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效和待机功耗要求。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28742EVM-001 将 85VRMS 至 265VRMS 输入电压转换为 5VDC,具有 2.1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点