UCC28742

正在供货

具有 1% 输出调节精度的高效反激控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 99
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 光耦合反馈可实现精度高达 1% 的调节
  • 精确电流限制以及过载超时保护和延迟断续响应
  • 谐振环谷底开关运行模式可实现最高总体效率
  • 最大开关频率为 80kHz
  • 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 超低启动电流和大型 VDD 迟滞
    • 高值启动电阻器
    • 低偏置电容
  • 故障保护
    • 输入低线路
    • 输出过压
    • 过流
    • 短路
  • SOT23-6 封装
  • 使用 UCC28742 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 光耦合反馈可实现精度高达 1% 的调节
  • 精确电流限制以及过载超时保护和延迟断续响应
  • 谐振环谷底开关运行模式可实现最高总体效率
  • 最大开关频率为 80kHz
  • 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 超低启动电流和大型 VDD 迟滞
    • 高值启动电阻器
    • 低偏置电容
  • 故障保护
    • 输入低线路
    • 输出过压
    • 过流
    • 短路
  • SOT23-6 封装
  • 使用 UCC28742 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

UCC28742 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效交流/直流电源。这是一种隔离式反激电源控制器,使用一个光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。此器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以此实现对输出电压和电流的高性能控制。

UCC28742 采用先进的控制算法来实现高运行效率和性能。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。200Hz 的最小开关频率有助于实现较低的空载输入功率。

UCC28742 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效交流/直流电源。这是一种隔离式反激电源控制器,使用一个光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。此器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以此实现对输出电压和电流的高性能控制。

UCC28742 采用先进的控制算法来实现高运行效率和性能。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。200Hz 的最小开关频率有助于实现较低的空载输入功率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 UCC28750 正在供货 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器 Same functionality with different pin-out to the compared device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有光耦合器反馈功能的 UCC28742 高效反激式控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 25日
技术文章 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 플라이백 컨버터 스너빙 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 緩衝返馳式轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 缓冲反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 添加单个电容器来改善双路输出反激式电源的交叉调节性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用简报 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
更多文献资料 PCB layout guidelines to optimize power supply performance 2021年 3月 23日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
技术文章 Choosing the right flyback controller for your design PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
EVM 用户指南 Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) 2018年 6月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W 交流/直流转换器评估模块

UCC28742EVM-001 是一个 10W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效和待机功耗要求。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28742EVM-001 将 85VRMS 至 265VRMS 输入电压转换为 5VDC,具有 2.1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28742 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUJ001A.ZIP (840 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC652 UCC28742 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效反激控制器

许多 TI 参考设计都包括 UCC28742

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频