UCC28740
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCC28740 Macromodels Transient SIMPLIS Model ZIP 2019年 1月 7日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
UCC24630 65W AC/DC 适配器 UCC24630EVM-636 评估模块和开发板
UCC28740EVM-525 评估模块 UCC28740EVM-525 评估模块和开发板

参考设计

基于 GaN 的高效率 1.6kW 高密度 1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计

高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-0961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™ F280049 控制器。此高密度 (165 x 84 x 40mm) 2 级双交错 1.6kW (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

UCC28740 Design Calculator  (ZIP 317 KB )    2016年 4月 6日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28740 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH ® Designer UCC28740

 AC  DC  
AC Frequency  60 Hz  50 Hz
Use Isolated Output?
Rectification Type
  Min   Max Range
VinRMS -  V
Vout  V
Iout  A
Ambient Temp  °C