数据表
UCC28740-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
- 器件 CDM 分类等级 C4B:±750V
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 低于 10mW 的空载功耗能力
- 可在线路和负载范围内实现 ±1% 的电压调节和 ±5% 的电流调节
- 700V 启动开关
- 100kHz 的最高开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 谐振环谷值开关运行模式可实现最高总体效率
- 频率抖动功能使其轻松符合 EMI 标准
- MOSFET 钳位栅极驱动输出
- 过压、低压线路和过流保护功能
- 使用 UCC28740-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
UCC28740 -Q1 隔离式反激电源控制器可使用光耦合器调节输出,以提供对大型负载阶跃的快速瞬态响应。
内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28740 -Q1 中的控制算法可使操作效率达到或超过适用标准。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护特性可抑制初级和次级应力分量。170kHz 的最小开关频率可轻松实现少于 10mW 无负载功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC28740-Q1 适用于汽车且具有集成式高压启动和光耦合器反馈功能的超低待机功耗反激式控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
白皮书 | 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |
应用简报 | 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
功能安全信息 | UCC28740-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 11月 11日 | |||
应用手册 | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
模拟设计期刊 | Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters | 2016年 1月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 评估模块
The UCC28740EVM-525 evaluation module is a 10W off-line discontinuous mode (DCM) flyback converter that provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. It uses optical coupler feedback for tight voltage regulation and improved the transient response to large load steps (...)
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点