UCC28730
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCC28730 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 29日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器 UCC28730EVM-552 评估模块和开发板

参考设计

待机功耗接近于零 (4mW) 的 15W 双路隔离式输出偏置电源参考设计

本参考设计是一个 15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A)且在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。该控制器使用了初级侧调整 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监控器的唤醒信号,从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。本参考设计展示了 UCC28730 如何通过内部的 700V 启动开关、动态控制工作状态和定制调制,提供超低待机功耗,而不影响启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷值开关和谷值跳跃,以实现整个工作范围内的效率最大化。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

UCC28730 Design Calculator  (ZIP 77 KB )    2017年 12月 4日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28730 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer UCC28730

 AC  DC  
AC 频率  60 Hz  50 Hz
Use Isolated Output?
  最小   最大 范围
VinRMS  V 85.00 ç»™拟 480.00V
输出电压  V 3.3 ç»™拟 22V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 ç»™拟 125°C