UCC28730

正在供货

具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

产品详情

Vin (max) (V) 450, 700 Iout (max) (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog
Vin (max) (V) 450, 700 Iout (max) (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 支持 (<5mW) 待机
  • 具有智能检测功能,可采用最小输出电容
  • 一次侧稳压 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
  • 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
  • 700V 启动开关
  • 最大开关频率 83kHz 支持低待机功耗充电器设计
  • 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、欠压和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装

应用

  • 智能手机、平板电脑以及其他消费类电子产品适配器和充电器
  • TV 和监视器电源
  • 家用电器和工业自动化 SMPS
  • 备用和辅助电源

  • 支持 (<5mW) 待机
  • 具有智能检测功能,可采用最小输出电容
  • 一次侧稳压 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
  • 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
  • 700V 启动开关
  • 最大开关频率 83kHz 支持低待机功耗充电器设计
  • 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、欠压和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装

应用

  • 智能手机、平板电脑以及其他消费类电子产品适配器和充电器
  • TV 和监视器电源
  • 家用电器和工业自动化 SMPS
  • 备用和辅助电源

UCC28730 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压,并且具有信号检测功能,可改善大型负载阶跃瞬态响应。 最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。 此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。 监视功能可与 UCC24650 这类二次侧报警器件搭配使用,只需最小输出电容即可快速响应大型负载阶跃。

内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。 UCC28730 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。 调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。

UCC28730 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压,并且具有信号检测功能,可改善大型负载阶跃瞬态响应。 最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。 此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。 监视功能可与 UCC24650 这类二次侧报警器件搭配使用,只需最小输出电容即可快速响应大型负载阶跃。

内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。 UCC28730 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。 调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC28730-Q1 正在供货 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器 Automotive qualified version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28730 具有 CVCC 和唤醒监视功能的零功耗待机 PSR 反激控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 12日
应用简报 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
更多文献资料 Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters 2021年 3月 23日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
技术文章 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018年 8月 27日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
技术文章 Keeping up with the standards: Efficiency and standby power requirements PDF | HTML 2016年 5月 12日
技术文章 USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges PDF | HTML 2015年 10月 6日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 2015年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。  初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。  此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28730 & UCC24650 PSpice Transient Model

SLUM527.ZIP (103 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC579 UCC28730 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28730 具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器 UCC28730-Q1 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器

许多 TI 参考设计都包括 UCC28730

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频