主页 电源管理 交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器 反激式控制器

UCC28730-Q1

正在供货

适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器

产品详情

Control mode Primary-side regulation UVLO thresholds on/off (V) 21/7 Switching frequency (max) (kHz) 83 Features Automotive qualified, Current limiting, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, PSR, Primary-side regulated, Soft start, Thermal shutdown, Valley switching Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Device type Controllers Topology Buck, Flyback
Control mode Primary-side regulation UVLO thresholds on/off (V) 21/7 Switching frequency (max) (kHz) 83 Features Automotive qualified, Current limiting, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, PSR, Primary-side regulated, Soft start, Thermal shutdown, Valley switching Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Device type Controllers Topology Buck, Flyback
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:±750V
  • 实现零功耗 (< 5 mW) 待机功耗
  • 一次侧调节 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
  • 具有由线路和负载产生±5% 电压和电流变化的调节能力
  • 700V 启动开关
  • 83kHz最大开关频率,支持低待机功耗充电器设计
  • 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、欠压和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:±750V
  • 实现零功耗 (< 5 mW) 待机功耗
  • 一次侧调节 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
  • 具有由线路和负载产生±5% 电压和电流变化的调节能力
  • 700V 启动开关
  • 83kHz最大开关频率,支持低待机功耗充电器设计
  • 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、欠压和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装

UCC28730-Q1 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。

其内部的 700V 启动开关、动态可控的工作状态和定制的调制方式支持超低待机功耗,而不会影响启动时间或输出瞬态响应。UCC28730-Q1 中的控制算法允许工作效率达到或超过适用标准。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。

UCC28730-Q1 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。

其内部的 700V 启动开关、动态可控的工作状态和定制的调制方式支持超低待机功耗,而不会影响启动时间或输出瞬态响应。UCC28730-Q1 中的控制算法允许工作效率达到或超过适用标准。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC28730 正在供货 具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器 This is the non-automotive variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车的 UCC28730-Q1 零功耗待机 PSR 反激式控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 13日
白皮书 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 22日
应用简报 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 15日
功能安全信息 UCC28730-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 8月 18日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
白皮书 Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
EVM 用户指南 Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 2015年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。  初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。  此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28730 & UCC24650 PSpice Transient Model

SLUM527.ZIP (103 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC579 UCC28730 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
反激式控制器
UCC28730 具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器 UCC28730-Q1 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器
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
PMP31248 — 230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式参考设计

此参考设计是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器和 UCC24650(唤醒监测器)的准谐振反激式电源。使用 PSR 拓扑可省去光耦合器,提高可靠性并优化系统成本。此设计在 230VAC 时可实现低于 6mW 的待机功耗,在 25W 负载下可实现超过 85% 的效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP22288 — 适用于汽车逆变器电源的 15W 反激参考设计

此参考设计使用 UCC28730-Q1 反激式控制器生成隔离式 15V 输出。此设计能够提供 0.33A(40V 至 250VDC 输入)和 1A(250V 至 550VDC 输入)。此电源参考设计适用于逆变器偏置电源应用,符合汽车标准。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22557 — 适用于电动摩托车 BMS 应用的高压降压转换器参考设计

这款非隔离式降压转换器可提供 400mA、12V 的固定输出,适用于 BMS 应用。启动时电压大于 40V,工作时的输入电压范围为 50Vdc 至 150Vdc。该转换器在断续导通模式 (DCM) 下运行,使用 UCC28730 控制器(以开关节点为基准)。该转换器可实现紧凑的外形、高效率和低成本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22487 — 适用于 BMS 应用的高压降压转换器参考设计

这款非隔离式降压转换器可提供 130mA、14V 的固定输出,适用于 BMS 应用。启动时电压大于 23V,工作时的输入电压范围为 18Vdc 至 144Vdc。该转换器在断续导通模式 (DCM) 下运行,使用 UCC28730 控制器(以开关节点为基准)。该转换器可实现紧凑的外形、高效率和低成本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频