UCC28722
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
Constant-Voltage, Constant-Current Controller with Primary-Side Regulation..

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
UCC28722 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 14日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块 UCC28720EVM-212 评估模块和开发板

参考设计

85V-480V 交流输入、多输出反激式参考设计

此离线反激式参考设计采用 UCC28722 控制器,可从交流输入 (85VAC - 480VAC) 生成 2 个隔离式输出(400mA 时为 5V,300mA 时为 24V)。UCC28722 输出驱动与双极晶体管电源开关连接,可实现比典型设计更高效的设计。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。控制器无需使用光耦合器即可提供恒压、恒流调节。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

UCC28722 MathCad Design Tool  (ZIP 2330 KB )    2014年 3月 28日    (英文內容)
UCC28722 Excel Design Tool  (ZIP 44 KB )    2014年 2月 5日    (英文內容)

WEBENCH® Designer UCC28722

 AC  DC  
AC 频率  60 Hz  50 Hz
Use Isolated Output?
  最小   最大 范围
VinRMS  V 85.00 ç»™拟 480.00V
输出电压  V 3.3 ç»™拟 25V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 ç»™拟 125°C