UCC28722

正在供货

具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 99
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低于 50mW 的无负载功耗
  • 一次侧稳压 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
  • 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
  • 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 输出过压、低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装

应用

  • 用于消费类电子产品的 USB 兼容适配器和充电器
    • 智能电话
    • 平板电脑
    • 摄像机
  • 适用于电视和台式机的备用电源
  • 白色家电

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低于 50mW 的无负载功耗
  • 一次侧稳压 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
  • 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
  • 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 输出过压、低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装

应用

  • 用于消费类电子产品的 USB 兼容适配器和充电器
    • 智能电话
    • 平板电脑
    • 摄像机
  • 适用于电视和台式机的备用电源
  • 白色家电

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28722 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供单独输出的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。

可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持在所有负载条件下高效运行,并且不会影响输出瞬态响应。

UCC28722 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接口与双极型晶体管功率开关相连实现了低成本转换器设计。带有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 减少了开关损耗,调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。

此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。输出过压和过流以及输入欠压保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。此外,UCC28722 可通过设定外部电阻来补偿电缆中的压降。

UCC28722 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供单独输出的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。

可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持在所有负载条件下高效运行,并且不会影响输出瞬态响应。

UCC28722 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接口与双极型晶体管功率开关相连实现了低成本转换器设计。带有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 减少了开关损耗,调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。

此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。输出过压和过流以及输入欠压保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。此外,UCC28722 可通过设定外部电阻来补偿电缆中的压降。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28722 具有一次侧稳压和 BJT 驱动功能的 恒压、恒流控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 23日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
应用手册 Common-Mode-Chokeless Bias Supply Reference Design Example 2020年 1月 2日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
应用手册 Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
应用手册 Maximum Output Power and Thermal Considerations for UCC28720 and UCC28722 2017年 12月 6日
应用手册 AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) 2017年 11月 2日
技术文章 Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 2017年 6月 28日
技术文章 Powering the IoT PDF | HTML 2017年 1月 26日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
技术文章 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016年 9月 6日
应用手册 UCC28722, Bias Supply Design Considerations for Intelligent eMeter Applications 2016年 8月 5日
技术文章 Slim down your flyback; lose that excess snubber PDF | HTML 2016年 2月 15日
应用手册 Versatile Buck-Boost driver based on UCC28722 for 5W-9W LED Bulb 2015年 12月 8日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
技术文章 Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 2015年 8月 4日
应用手册 5-W USB Flyback Design Example Using the UCC28722 2014年 1月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块

The UCC28720EVM-212 is a 5W evaluation module for evaluating an off line adapter for USB applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28720EVM-212 converters 100V to 240V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28722 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM466A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC528 UCC28722 MathCad Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28720 适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 UCC28722 具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器
计算工具

SLUC529 UCC28722 Excel Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28720 适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 UCC28722 具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

许多 TI 参考设计都包括 UCC28722

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频