UCC28720 (正在供货) 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块 UCC28720EVM-212 评估模块和开发板

参考设计

具有 BJT 的 85V 至 265V 交流输入、12V/3W 低成本反激式参考设计

此 12V/3W 参考设计经优化可实现本极低的成本,同时仍可保持良好的效率。有两大关键因素可最大限度地降低成本:一是用于主电源开关的 BJT,另一个是初级侧调整 (PSR) 消除了对光耦合器的需求。UCC28720 准谐振反激式控制器能够实施这两个特性。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

UCC28722 MathCad Design Tool  (ZIP 2330 KB )    2014年 3月 28日    (英文內容)
UCC28722 Excel Design Tool  (ZIP 44 KB )    2014年 2月 5日    (英文內容)

WEBENCH® Designer UCC28720

 AC  DC  
AC 频率  60 Hz  50 Hz
Use Isolated Output?
  最小   最大 范围
VinRMS  V 85.00 ç»™拟 480.00V
输出电压  V 3.3 ç»™拟 25V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 ç»™拟 125°C