UCC28701 (正在供货) 具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM

 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
UCC28700-Q1 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 195 KB 2018年 1月 16日 0 次点击
UCC28700-Q1 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 101 KB 2018年 1月 16日 0 次点击
UCC28700 PSPICE Transient Model PSpice Model ZIP 131 KB 2015年 2月 13日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC28711 评估模块 UCC28711EVM-160 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计

The PMP12082 is a bias supply reference design with 3-phase input (80VAC~280VAC) and triple outputs - 7V/1.4A, 3.3V/500mA, and 3.3V/300mA. UCC28701 primary side regulation controller is applied for a Cascode-MOSFET flyback converter with dual output windings. One winding supplies 7V/1.4A output with (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (2)

MathCAD Design Tool  (ZIP 2519 KB )    2014年 3月 28日    (英文內容)
UCC28700 Excel 97 Design Tool  (ZIP 205 KB )    2014年 3月 28日    (英文內容)

WEBENCH® Designer UCC28701

 AC  DC  
AC 频率  60 Hz  50 Hz
Use Isolated Output?
  最小   最大 范围
VinRMS  V 85.00 ç»™拟 480.00V
输出电压  V 3.3 ç»™拟 25V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -20 ç»™拟 125°C