主页 电源管理 交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器 反激式控制器

UCC28700-Q1

正在供货

汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器

产品详情

Control mode Primary-side regulation UVLO thresholds on/off (V) 21/8 Duty cycle (max) (%) 99 Switching frequency (max) (kHz) 132 Features Automotive qualified, DCM, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Primary-side regulated, Soft start Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Device type Controllers Topology Buck, Flyback
Control mode Primary-side regulation UVLO thresholds on/off (V) 21/8 Duty cycle (max) (%) 99 Switching frequency (max) (kHz) 132 Features Automotive qualified, DCM, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Primary-side regulated, Soft start Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Device type Controllers Topology Buck, Flyback
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 小于 30mW 的待机功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开关频率
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和过流
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 小于 30mW 的待机功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开关频率
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和过流
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装

UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。

UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。

UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。

UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC28700 正在供货 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM This is the non-automotive variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28700-Q1 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 12日
白皮书 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 22日
应用简报 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 15日
功能安全信息 UCC28700-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 8月 18日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Hybrid electric vehicles and electric vehicles need different isolated DC/DCs to w PDF | HTML 2017年 12月 27日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28700EVM-068 — UCC28700 评估模块

The Texas Instruments UCC28700EVM-068 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28700 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC2870x PSPICE Transient Model

SLUM455.ZIP (131 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design

SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC2870x TINA-TI Transient Spice Model

SLUM617.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC381 MathCAD Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
反激式控制器
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28700-Q1 汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器 UCC28701 具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28702 具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28703 具有 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
计算工具

SLUC408 UCC28700 Excel 97 Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
反激式控制器
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28700-Q1 汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器 UCC28701 具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28702 具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28703 具有 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
参考设计

TIDA-01604 — 效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计基于多个碳化硅 (SiC) MOSFET 而构建,该 MOSFET 由 C2000 微控制器 (MCU) 通过 SiC 隔离式栅极驱动器进行驱动。此设计采用了三相交错技术并在连续导通模式 (CCM) 中运行,在 240V 输入电压和 6.6kW 全功率下可实现 98.46% 的效率。C2000 控制器可实现切相和自适应死区时间控制,从而改善轻载条件下的功率因数。栅极驱动器板(请参阅 TIDA-01605)能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。栅极驱动器板实现了增强型隔离,可承受超过 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20583 — 适用于电动车辆电池监控的初级侧调节反激式转换器参考设计

PMP20583 是初级侧稳压反激式转换器参考设计,采用 37V 至 125V 输入电压,提供一路接地参考式 5V 输出和一路隔离式 5V 输出(每路输出的电流均高达 80mA)。此设计使用 UCC28700-Q1 反激式控制器对输出进行恒定电压和恒定电流控制。变频工作模式可最大限度减少空载时的待机功耗。此设计的特性包括通过准谐振谷底开关实现最高效率和频率抖动,从而提高 EMI 性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10739 — 90V 至 110V 输入、12V/0.3A 输出非同步降压转换器参考设计

PMP10739 是一款采用 UCC28700 控制器集成电路的 3.6 W 降压转换器。此设计接受 90 Vin 至 110 Vin 输入电压,可实现 12 Vout 输出,并且能够为负载提供 0.3 A 电流。UCC28700 拥有频率抖动特性,以减少 EMI。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频