UCC28251

正在供货

支持预偏置模式、适用于离线应用的高级半桥/全桥 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Feedforward, Voltage Topology Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current, Feedforward, Voltage Topology Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 100
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • 具有输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
  • 初级侧或次级侧控制
  • 3.3V,1.5% 高精度基准输出
  • 较低的最小运行频率
  • 具有已匹配占空比输出的 1% 高精度逐周期过流保护
  • 可编程软启动和断续重启定时器
  • 散热增强型 4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-20 封装和 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 半桥、全桥、交错正激和推挽隔离式转换器
  • 电信和数据通信电源
  • 无线基站电源
  • 服务器电源
  • 工业电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • 具有输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
  • 初级侧或次级侧控制
  • 3.3V,1.5% 高精度基准输出
  • 较低的最小运行频率
  • 具有已匹配占空比输出的 1% 高精度逐周期过流保护
  • 可编程软启动和断续重启定时器
  • 散热增强型 4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-20 封装和 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 半桥、全桥、交错正激和推挽隔离式转换器
  • 电信和数据通信电源
  • 无线基站电源
  • 服务器电源
  • 工业电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28251 PWM 控制器专为对预偏置启动要求严格的高功率密度 应用 而设计。UCC28251 的集成型同步整流器控制输出针对高效和高性能拓扑结构,诸如半桥、全桥、交错正激和推挽结构。与 UCC28251 一同使用的 UCC27210 半桥驱动器和 UCC2752x MOSFET 驱动器提供一个完整的电源转换器解决方案。

UCC28251 是 UCC28250 PWM 控制器的功能性变体。UCC28251 在很大程度上保留了 UCC28250 的基本功能,同时经过设计增强了在离线式 400V 输入 DC-DC 应用 和 48V 输入全桥或半桥 应用中的性能。

在所有输出条件下,外部可编程软启动与内部预偏置启动电路的结合使用均可以使控制器逐渐到达稳态操作点。UCC28251 可针对初级或次级侧控制进行配置,并且可执行电压或电流模式控制。

振荡器的运行频率高达 1.8 MHz,并可与一个外部时钟同步。输入电压前馈、逐周期电流限制和一个可编程断续定时器可以使该系统保持在一个安全运行范围内。可执行输入电压、输出电压和温度保护。可独立设定初级侧开关和次级侧同步整流器之间的死区时间。

UCC28251 PWM 控制器专为对预偏置启动要求严格的高功率密度 应用 而设计。UCC28251 的集成型同步整流器控制输出针对高效和高性能拓扑结构,诸如半桥、全桥、交错正激和推挽结构。与 UCC28251 一同使用的 UCC27210 半桥驱动器和 UCC2752x MOSFET 驱动器提供一个完整的电源转换器解决方案。

UCC28251 是 UCC28250 PWM 控制器的功能性变体。UCC28251 在很大程度上保留了 UCC28250 的基本功能,同时经过设计增强了在离线式 400V 输入 DC-DC 应用 和 48V 输入全桥或半桥 应用中的性能。

在所有输出条件下,外部可编程软启动与内部预偏置启动电路的结合使用均可以使控制器逐渐到达稳态操作点。UCC28251 可针对初级或次级侧控制进行配置,并且可执行电压或电流模式控制。

振荡器的运行频率高达 1.8 MHz,并可与一个外部时钟同步。输入电压前馈、逐周期电流限制和一个可编程断续定时器可以使该系统保持在一个安全运行范围内。可执行输入电压、输出电压和温度保护。可独立设定初级侧开关和次级侧同步整流器之间的死区时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28251 具有预偏置操作的高级 PWM 控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 9月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 采用数字控制型隔离式 DC/DC 转换器实现快速输入电压瞬态响应 英语版 2015年 9月 8日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015年 2月 24日
应用手册 Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) 2013年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28250EVM-501 — 用于初级侧控制中的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

The UCC28250EVM-501 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28250 Advanced PWM Controller with Pre-Bias Operation. The UCC28250EVM-501 comprises a symmetrical half-bridge DC/DC converter, which converts a 36V to 72V DC input to a 3.3V DC output with a maximum 75W output power.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28250EVM-564 — 用于在二次侧控制中具有预偏置负载操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

UCC28250EVM-564 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有偏预置操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-564 包含一个对称半桥接 DC-DC 转换器,该转换器可以将 36V 至 75V 直流输入电压转换成 3.3V 的直流输出电压,提供 100W 的最大输出功率。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28251 TINA-TI Average Reference Design

SLUM389.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28251 TINA-TI Average Spice Model

SLUM390.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC28251 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM358A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 20 查看选项
VQFN (RGP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频