UCC28180
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
UCC281280 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 3月 11日
UCC28180 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 3月 11日
UCC28180 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2014年 4月 15日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC28180EVM-573 360W PFC 评估板 UCC28180EVM-573 评估模块和开发板

参考设计

适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计

This compact, high efficiency reference design with a 54-V DC, 1000-W output targets 5G telecom power and industrial AC/DC power supplies. The circuit consists of a front-end continuous conduction mode (CCM) power factor correction (PFC) circuit based on the UCC28180, followed by a robust LLC stage (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

UCC28180 Design Calculator  (ZIP 310 KB )    2019年 10月 31日    (英文內容)

WEBENCH® Designer UCC28180

AC 频率  60 Hz  50 Hz
  最小   最大 范围
VinRMS  V 85.0 to 265.0V
输出电压  V 130 to 400V
输出电流  A ≤ 23A
环境温度  °C -40 to 85°C