数据表
UCC28064A
- 降低了输入滤波器和输出电容器纹波电流
- 为了实现更高系统可靠性和更小大容量电容器而减少的电流纹波
- 缩小的电磁干扰 (EMI) 滤波器尺寸
- 高轻负载效率
- 具有输入电压补偿功能的用户可调节相位管理
- 具有可调突发阈值的突发模式
- 有助于符合 EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II 和 DOE Level VI 标准
- 无传感器电流整形简化了电路板布局并提升了效率
- 输入线路前馈可实现快速线路瞬态响应
- 浪涌安全电流限制:
- 在浪涌期间防止 MOSFET 导通
- 消除输出整流器中的 CCM 操作和反向恢复事件
- 采用 16 引脚 SOIC 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 使用 UCC28064A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
与之前的同类产品相比,UCC28064A 交错式 PFC 控制器具有更高的功率额定值。该器件采用了 Natural Interleaving™ 技术。两个通道均作为主通道运行(即没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。这种方法可以实现更快的响应、出色的相间导通时间匹配以及每个通道的转换模式。该器件具有突发模式功能,可获得较高的轻负载效率。由于具有突发模式,因此在轻负载运行期间无需关闭 PFC 即可实现待机功率目标。而且,由于具有该模式,在与 UCC25630x LLC 控制器和 UCC24624 同步整流器控制器配对使用时,该器件无需使用辅助反激式转换器。
扩展的系统级保护 特性 包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。附加的失效防护过压保护 (OVP) 特性可防止到一个中间电压的短路,如果没有检测到此短路的话,有可能导致非常严重的器件故障。该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而平滑的响应。特殊的线路压降处理可避免严重的电流中断。在突发模式期间,不发生切换时偏置电流会大幅降低,从而提高了待机性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有较高的轻负载效率的 UCC28064A Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 3月 12日 |
产品概述 | PFC 控制器选型分步指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 17日 | |
应用手册 | Connecting Two UCC28064A Interleaved PFC Power Stages in Parallel | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
应用手册 | Convert UCC28064A EVM to Higher Switching Frequency Using UCC28065 | 2020年 6月 4日 | ||||
应用手册 | UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC | 2019年 4月 29日 | ||||
技术文章 | How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp | PDF | HTML | 2019年 2月 14日 | |||
应用手册 | Addressing the Need for the Next-Generation Interleaved Transition Mode PFC (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Optimizing PFC Standby Power Using the UCC28064A (Rev. A) | 2018年 10月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | UCC28064EVM-004 User's Guide (Rev. A) | 2018年 6月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28064EVM-004 — 300W 交错 PFC 前置稳压器评估模块
该前置稳压器使用 UCC28064 转换模式交错式 PFC 控制器使输入电流波成形,以提供功率因数校正功能。此器件可提供高功率级别下的交错双相运行、较低功率级别下的单相运行以及极低功率级别下的突发模式运行。用户指南提供了典型应用的原理图、BOM、电气规格以及测试结果。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010015 — 效率为 94.5% 的 500W 工业交流/直流参考设计
此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 TI 的 UCC256301 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 实现了同步整流。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。