UCC28063
- 输入滤波器和输出电容纹波电流消除
- 减少了电流纹波,可提高系统可靠性并降低电容容量需求
- 减小了电磁干扰 (EMI) 滤波器的尺寸
- 相位管理能力
- 双路故障安全过压保护 (OVP),可防止出现电压感测故障所导致的输出过压情况
- 采用无传感器电流整形技术,可简化电路板布局并提高效率
- 高级可闻噪声性能
- 非线性误差放大器增益
- 过压软恢复
- 集成欠压和压降处理
- 降低了偏置电流
- 相比传统的单相连续导通模式 (CCM),提升了效率和设计灵活性
- 浪涌安全电流限制:
- 在浪涌期间防止金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通
- 消除输出整流器中的反向恢复事件
- 无需大量的缓冲器电路,使用低成本二极管即可
- 提高了轻负载时的效率
- 快速且平滑的瞬态响应
- 扩展了系统级保护功能
- 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
- 工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
应用
- 100W 至 800W 电源
- 游戏机
- 数模转换机顶盒
- 适配器
- 液晶电视、等离子电视以及 DLP 电视
- 家用音频系统
All trademarks are the property of their respective owners.
这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件成本两大优势,还提高了额定功率。 利用 Natural Interleaving 技术,可使两个通道均作为主通道运行(即,没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。 此方案本身可提供高匹配度的快速响应、并确保每个通道都运行在转换模式下。
该器件具有扩展系统级保护,其中包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。 附加故障安全过压保护 (OVP) 特性可防止发生中间电压短路,如果未成功检测到此类短路,则可能会导致灾难性的器件故障。 该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而更为平滑的响应。 并且偏置电流较小,提高了待机功率效率。 该器件还具备特殊的线路压降处理特性,可防止出现明显的电流中断并以最大限度抑制可闻噪声的产生。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC28063 具有改进的可闻噪声抑制性能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 5月 27日 |
应用手册 | UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC | 2019年 4月 29日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Applying External Phase Control Circuit for UCC28063 | 2017年 10月 27日 | ||||
技术文章 | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 2016年 9月 14日 | |||
白皮书 | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC28063EVM | 2011年 6月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28063EVM-723 — 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块
The UCC28063EVM-723 (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28063 Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller. The UCC28063EVM-723 is an off line 300W PFC pre-regulator that runs of a universal line input of 85V to 265V RMS and provides a regulated 390V output. (...)
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。