UCC27714

正在供货

4-A、600V 半桥栅极驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 600 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.09 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Iq (mA) 0.3 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -8 Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 600 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.09 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Iq (mA) 0.3 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -8 Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 通过独立输入进行高侧/低侧配置
  • 完全运行时的电压高达 600V(HS 引脚)
  • 针对自举操作而设计的悬空通道
  • VDD = 15V 时的峰值输出灌/拉电流能力为 4A
  • 同类产品中最短的传播延迟(最长 125ns)
  • 同类产品中最短的匹配延迟(最长 20ns)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑
  • VDD 偏置电源范围:10V 至 20V
  • 双通道偏置欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 轨到轨驱动
  • 负电压瞬态条件下可稳定运行
  • 高 dv/dt 抗扰度(HS 引脚)
  • 独立的逻辑 (VSS) 和驱动器 (COM) 接地,能够维持电压差
  • 可选使能功能(引脚 4)
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 高压和低压引脚分离,实现最大爬电距离和电气间隙
  • 输入和使能引脚具有负电压处理能力

应用

  • 离线交流和直流电源中的半桥和全桥转换器
  • 适用于服务器、电信、IT 和工业基础设施的高密度开关电源
  • 太阳能逆变器、电机驱动器和不间断电源 (UPS)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 通过独立输入进行高侧/低侧配置
  • 完全运行时的电压高达 600V(HS 引脚)
  • 针对自举操作而设计的悬空通道
  • VDD = 15V 时的峰值输出灌/拉电流能力为 4A
  • 同类产品中最短的传播延迟(最长 125ns)
  • 同类产品中最短的匹配延迟(最长 20ns)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑
  • VDD 偏置电源范围:10V 至 20V
  • 双通道偏置欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 轨到轨驱动
  • 负电压瞬态条件下可稳定运行
  • 高 dv/dt 抗扰度(HS 引脚)
  • 独立的逻辑 (VSS) 和驱动器 (COM) 接地,能够维持电压差
  • 可选使能功能(引脚 4)
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 高压和低压引脚分离,实现最大爬电距离和电气间隙
  • 输入和使能引脚具有负电压处理能力

应用

  • 离线交流和直流电源中的半桥和全桥转换器
  • 适用于服务器、电信、IT 和工业基础设施的高密度开关电源
  • 太阳能逆变器、电机驱动器和不间断电源 (UPS)

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC27714 是一款 600V 高侧/低侧栅极驱动器,具有 4A 拉/灌电流能力,专用于驱动功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。 该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源操作。 该器件具有出色的稳定性和抗扰度,能够在 HS 引脚上的负电压高达 –8VDC 的条件下(VDD = 12V 时)维持逻辑正常运行。

该器件可接受的偏置电源输入范围宽达 10V 至 20V,并且为 VCC 和 HB 偏置电源引脚提供了 UVLO 保护。 UCC27714 采用 SOIC-14 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

UCC27714 是一款 600V 高侧/低侧栅极驱动器,具有 4A 拉/灌电流能力,专用于驱动功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。 该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源操作。 该器件具有出色的稳定性和抗扰度,能够在 HS 引脚上的负电压高达 –8VDC 的条件下(VDD = 12V 时)维持逻辑正常运行。

该器件可接受的偏置电源输入范围宽达 10V 至 20V,并且为 VCC 和 HB 偏置电源引脚提供了 UVLO 保护。 UCC27714 采用 SOIC-14 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27714 高速 4A 峰值输出、600V 高侧/低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 9月 28日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016年 11月 16日
技术文章 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016年 3月 29日
白皮书 通过高压创新重新定义电源管理 英语版 2015年 12月 6日
技术文章 Gate drive transformer vs. high/low side driver: A detailed implementation PDF | HTML 2015年 11月 4日
技术文章 Gate drive transformer vs. high/low side driver: Which way to go for power supply PDF | HTML 2015年 9月 28日
EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 2015年 9月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27714 PSpice Transient Model

SLUM460.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27714 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM494.TSC (201 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27714 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM493.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27714 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM636.ZIP (3 KB) - PSpice Model
原理图

UCC2771x Schematic Review Template

SLURB13.ZIP (63 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 UCC27714

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频