UCC27714 高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

UCC27714 (正在供货)

高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器

 

描述

UCC27714 是一款 600V 高侧/低侧栅极驱动器,具有 4A 拉/灌电流能力,专用于驱动功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。 该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源操作。 该器件具有出色的稳定性和抗扰度,能够在 HS 引脚上的负电压高达 –8VDC 的条件下(VDD = 12V 时)维持逻辑正常运行。

该器件可接受的偏置电源输入范围宽达 10V 至 20V,并且为 VCC 和 HB 偏置电源引脚提供了 UVLO 保护。 UCC27714 采用 SOIC-14 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 通过独立输入进行高侧/低侧配置
  • 完全运行时的电压高达 600V(HS 引脚)
  • 针对自举操作而设计的悬空通道
  • VDD = 15V 时的峰值输出灌/拉电流能力为 4A
  • 同类产品中最短的传播延迟(最长 125ns)
  • 同类产品中最短的匹配延迟(最长 20ns)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑
  • VDD 偏置电源范围:10V 至 20V
  • 双通道偏置欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 轨到轨驱动
  • 负电压瞬态条件下可稳定运行
  • 高 dv/dt 抗扰度(HS 引脚)
  • 独立的逻辑 (VSS) 和驱动器 (COM) 接地,能够维持电压差
  • 可选使能功能(引脚 4)
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 高压和低压引脚分离,实现最大爬电距离和电气间隙
  • 输入和使能引脚具有负电压处理能力

应用

  • 离线交流和直流电源中的半桥和全桥转换器
  • 适用于服务器、电信、IT 和工业基础设施的高密度开关电源
  • 太阳能逆变器、电机驱动器和不间断电源 (UPS)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 半桥驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Power switch Bus voltage (Max) (V) Peak output current (A) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Rise time (ns) Fall time (ns) Prop delay (ns) Iq (uA) Input threshold Channel input logic Negative voltage handling at HS pin (V) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group
UCC27714 立即下单 2     MOSFET
IGBT    
600     4     10     18     15     15     90     300     TTL
CMOS    
Non-Inverting     -8    
   
Catalog     -40 to 125     SOIC | 14    
UCC27710 立即下单 2     MOSFET
IGBT    
620     1.0     10     22     35     16     100     250     TTL
CMOS    
Non-Inverting     -11     Interlock     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8    
UCC27712 立即下单 2     MOSFET
IGBT    
620     2.8     10     20     16     10     100     250     TTL
CMOS    
Non-Inverting     -11     Interlock     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8    
UCC27712-Q1 立即下单 2     MOSFET
IGBT    
620     2.8     10     20     16     10     100     250     TTL
CMOS    
Non-Inverting     -11     Interlock     Automotive     -40 to 140     SOIC | 8